Loading
Allen-Bradley 로고

안전 릴레이

안전 제품
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
    • 안전 모션 컨트롤
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
    • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
    • 단일형 지연
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치

안전 릴레이를 사용하여 안전 시스템을 확인 및 감시하고 장비를 작동하거나 중지할 수 있습니다. 단순형 안전 릴레이는 안전 기능을 완료하는 데 전용 로직 장치가 필요한 소형 기계를 위한 가장 경제적인 솔루션입니다. 크고 다양한 보호 장치와 최소한의 구간 제어가 필요한 곳에는 모듈형 및 구성 가능한 모니터링 안전 릴레이를 사용하는 것이 좋습니다.

소프트웨어 구성식 안전 릴레이
Allen-Bradley 440C-CR30 소프트웨어 구성식 안전 릴레이
소프트웨어 구성식 안전 릴레이

당사의 Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성식 안전 릴레이는 최대 10개의 이중 채널 안전 회로를 장착해야 하고 최대 5가지 출력 구간을 제어하는 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보
GuardLink On-Machine EtherNet/IP 인터페이스
 전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 검은색 GuardLink 어댑터의 직각도
GuardLink On-Machine EtherNet/IP 인터페이스

당사의 GuardLink® EtherNet/IP 인터페이스는 GuardLink 지원 장치의 3개 독립 채널을 모니터링하고 해당 장치의 상태를 CIP Safety EnterNet/IP 네트워크를 통해 안전 등급 컨트롤러에 전달합니다.

제품 세부 정보
Guardmaster 안전 릴레이
Allen-Bradley Guardmaster 안전 릴레이
Guardmaster 안전 릴레이

Guardmaster® 단일 기능 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다.

제품 세부 정보
단일형 및 특수 릴레이
단일형 및 특수 릴레이
단일형 및 특수 릴레이

로크웰 오토메이션의 단일형 및 특수 릴레이는 시간 지연이나 속도 모니터링 등 기본 및 고급 안전 기능을 제공하도록 설계되어 있습니다.

모두 보기
안전 제어 릴레이
Allen-Bradley 700S 안전 제어 릴레이
안전 제어 릴레이

로크웰 오토메이션의 안전 제어 릴레이는 전 세계 안전 표준을 충족하는 기계적 접점 또는 미러링(mirror) 접점 역할을 하도록 설계되었습니다.

모두 보기
출력 지연 단일형 안전 릴레이
단일형 및 특수 릴레이
출력 지연 단일형 안전 릴레이

당사의 출력 지연 단일형 안전 릴레이는 입력 신호를 받은 후 일정 시간 동안 전력이 유지되어야 하는 애플리케이션에 사용됩니다 

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 릴레이 Chevron RightChevron Right