IDC 연결의 편리성을 소켓 형태로 구현한 IDC 소켓은 벌크헤드 또는 판넬형 설치가 가능합니다. 아연 소재의 이 4선 다이캐스트 커넥터는 외함 연결선의 종단 처리에 적합하며, 현장에서 유연하게 맞춤 조정할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 별도의 수공구 없이 현장 설치 가능
- 24 - 22 AWG 도체 포함
- 4핀 구성
- PG9 포함
- Viton® O링 제공
- 기존 케이블 설치의 용이한 수정 가능
- 절연 변위 기술로 안전하고 신뢰할 수 있는 설치 보장
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |