Loading

드라이브

드라이브
    • 개요
    • 아키텍처 저압 인버터
    • 아키텍처 저압 인버터
    • 콤팩트 저압 인버터
    • 콤팩트 저압 인버터
    • 개요
    • PowerFlex 6000 고압 인버터
    • PowerFlex 6000 고압 인버터
    • PowerFlex 7000 고압 인버터
    • PowerFlex 7000 고압 인버터
    • ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템
    • ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템
  • DC 드라이브
    • 개요
    • 범용
    • 범용
    • 극한 환경
    • 극한 환경
    • 벡터 제어
    • 벡터 제어
    • 개요
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Connected Components Workbench 소프트웨어
    • Connected Components Workbench 소프트웨어
    • DriveTools SP 소프트웨어
    • DriveTools SP 소프트웨어

당사는 유연성, 생산성, 편리성을 모두 고려하여 설계한 다양한 PowerFlex® AC 및 DC 가변 주파수 드라이브와 Kinetix® 서보 드라이브를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 VFD는 폭넓은 용량 정격을 무기 삼아 저압에서 고압 용도까지 처리할 수 있습니다. Kinetix 서보 드라이브는 단일 축 컴포넌트 드라이브부터 다중 축 모듈형 드라이브까지 광범위한 분야를 지원할 수 있도록 적절한 크기와 기능을 갖추고 있습니다. 시스템 성능을 향상시키면서 장비 설계를 단순화하도록 설계된 솔루션을 제공합니다.


Loading

저압 인버터

PowerFlex® VFD 제품군은 다양한 제어 모드, 기능, 옵션, 패키징, 해외용 전압, 여러 가지 용량 정격으로 판매됩니다. 이 유연한 포트폴리오는 운영 연결성을 유지하고 궁극적으로 생산성을 향상하도록 설계되었습니다. PowerFlex Compact 클래스 인버터는 빠른 제어 및 간단한 시스템 통합이 필요한 애플리케이션을 위한 비용 효과적인 범용 솔루션입니다. PowerFlex 아키텍처 클래스 인버터는 다양한 기능과 함께 애플리케이션별 파라미터를 제공합니다. 이러한 인버터는 위치 조정, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

Main Image
아키텍처 저압 인버터

PowerFlex® 아키텍처급 인버터는 다양한 글로벌 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 등급 드라이브는 시간이 절약될 뿐만 아니라 판넬 공간과 애플리케이션의 다목적성을 극대화하는 소형 패키지입니다.

모두 보기 »
Main Image
콤팩트 저압 인버터

PowerFlex® Compact 클래스 인버터는 독립형 장비 수준 제어 애플리케이션이나 간단한 시스템 통합용으로 제작된 간편하고 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 드라이브 클래스는 판넬 공간과 어플리케이션의 다목적성을 최적화한 소형 패키지입니다.

모두 보기 »
저압 인버터를 위한 패키지 솔루션
OrdersOrders
저압 인버터를 위한 패키지 솔루션

통합 프로세스를 간소화하도록 사전 엔지니어링된 다양한 표준 패키지 솔루션 중에서 선택하십시오. 이러한 솔루션은 배송과 설치를 간소화하고 반복 주문 및 재고 확보가 용이하도록 지원합니다.

자세히 알아보기
녹색/검은색 조명 아래의 손
툴
드라이브의 에너지 효율성을 계산하세요

Drives Efficiency Calculater는 Allen-Bradley 드라이브의 전력 손실을 계산하여 IEC 61800-9-2 표준을 충족하는지 확인합니다.

자세히 알아보기

고압 인버터

당사의 PowerFlex® 고압 인버터는 지금까지의 어떤 인버터보다도 다양한 범위의 용도에 맞는 성능을 제공할 수 있습니다. PowerFlex 7000 AC 드라이브 제품은 다양한 중공업 분야 및 2.4~6.6kV 구성에 맞게 설계되었습니다. 이러한 드라이브는 동기형 또는 인덕션 모터를 위한 최대 720A의 모터 전류를 제공합니다. 당사의 PowerFlex 6000 드라이브는 최대 680A의 모터 전류로 2.2~11kV의 가변 속도 모터 제어가 필요한 애플리케이션을 충족합니다. 이 사용하기 쉬운 인버터는 간단한 독립형 원심 팬 및 펌프와 같은 가변 토크 애플리케이션에 적합합니다. 어떤 분야에서든 요구 사항의 단순성과 복잡성에 상관없이 PowerFlex 고압 인버터로 최적의 솔루션을 기대해 보십시오.

Main Image
PowerFlex 6000 고압 인버터

Rockwell Automation의 PowerFlex® 6000 고압 인버터는 다양한 애플리케이션에서 유연성을 발휘합니다. 신형 및 구형, 가변 토크 및 정토크 응용 분야에 적합합니다. 이러한 활용의 예로는 2.3kV - 11kV의 가변 속도 모터 컨트롤이 필요한 팬, 펌프 및 압축기 등이 있습니다. 이 드라이브는 모터 전압 및 현지 요구 사항에 따라 여러 가지로 구성됩니다.

모두 보기 »
Main Image
PowerFlex 7000 고압 인버터

당사의 PowerFlex® 7000 고압 인버터는 공냉식 또는 수냉식 드라이브로, 200~34000Hp의 넓은 용량 범위로 제조되며 2400~6600V AC의 전압을 공급합니다. 이러한 범용 독립형 드라이브에서 표준 비동기 또는 동기 AC 모터의 속도, 토크, 방향, 시동 및 정지를 제어할 수 있습니다.

모두 보기 »
Main Image
ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템

ArcShield™ 기술을 채택한 로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 인버터 시스템은 완벽한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아크성 고압 인버터입니다. 이 내아크성 시스템은 전 세계 내아크성 표준을 가장 포괄적으로 충족하는 것으로 인증 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 결함 평가를 지원하며 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.

모두 보기 »

PowerFlex DC 드라이브

Main Image
PowerFlex DC 드라이브

당사의 전체 PowerFlex® DC 드라이브 제품군에는 PowerFlex DC 디지털 드라이브, PowerFlex DC SAR(독립형 조절기), PowerFlex DC 필드 컨트롤러가 포함됩니다. 로크웰 오토메이션의 DC 솔루션은 여러 가지 까다로운 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. DC 모터 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 최대 6,000마력/4,000kW로 개조됩니다.

제품 세부 정보
PowerFlex DC 드라이브를 위한 패키지 솔루션
OrdersOrders
PowerFlex DC 드라이브를 위한 패키지 솔루션

통합 프로세스를 간소화하도록 사전 엔지니어링된 다양한 표준 패키지 솔루션 중에서 선택하십시오. 이러한 솔루션은 배송과 설치를 간소화하고 반복 주문 및 재고 확보가 용이하도록 지원합니다.

인버터, 외함, 전원 옵션을 선택하십시오.

자세히 알아보기

드라이브 소프트웨어

당사의 PowerFlex® 드라이브 소프트웨어를 사용하면 VFD를 손쉽게 구성할 수 있습니다. DriveTools™, Connected Component Workbench 중에서 요구에 가장 적합한 툴을 선택하며, Logix 제어 애플리케이션에 Studio 5000 Logix Designer®를 사용합니다. 각 드라이브 구성 툴마다 PowerFlex의 프로그래밍, 유지보수 및 작동을 손쉽게 수행할 수 있는 인터페이스가 제공됩니다.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®로 Allen-Bradley 모터 제어 장치를 Allen-Bradley Logix 컨트롤 플랫폼에 통합하는 프리미어 통합을 경험해볼 수 있습니다. 소프트웨어 툴 하나만 있으면 프로그래밍 시간이 단축되고, 스타트업과 시운전은 쉬워지며, 진단은 간편해집니다. 이 개발 환경 하나에서 제어 및 장치 시스템 전체를 구성 및 프로그래밍할 수 있어 개발 시간이 최대 70% 단축됨

  • 드라이브 구성이 Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 파일의 일부로 저장되고 Logix 컨트롤러에 저장
  • 설명을 위한 태그 이름 자동 생성
  • 컨트롤러 프로그래밍 및 장치 시스템 구성을 통합하여 복잡성 해소 및 불일치 에러 제거
  • 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보는 Studio 5000 환경의 필수 요소
모두 보기 »
설계 및 설정 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
설계 및 설정 소프트웨어

Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화하고 설계 시간도 줄일 수 있습니다.

시작하기
Main Image
DriveTools SP 소프트웨어

DriveTools™ SP는 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위해 단순화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 툴 제품군입니다. 툴에는 DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어가 포함됩니다.

모두 보기 »
ROK Talk on Drives 팟캐스트 시리즈
ROK Talk on Drives 로고
ROK Talk on Drives 팟캐스트 시리즈

당사의 ROK Talk on Drives 팟캐스트에서는 Rockwell Automation 드라이브 비즈니스에 대한 최신 소식을 전해드립니다. 선임 제품 전문가 Jim Finiak과 전력 제어 책임자 Neal Corbett이 진행하는 ROK Talk는 고압 및 저압 VFD와 서보 드라이브를 모두 포함하는 드라이브 주제에 초점을 맞출 것입니다. 이 팟캐스트에서는 고객이 미래의 제조를 향해 나아가는 데 있어 드라이브가 어떤 역할을 하는지 알려줍니다. 드라이브에 대해 전혀 몰랐던 모든 정보를 알아보십시오.

모든 에피소드 보기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 드라이브 Chevron RightChevron Right