Loading

에너지 모니터링

로크웰 오토메이션의 에너지 모니터링 제품으로 전력 사용량, 주요 부하, 전력 소비 피크 시간대, 전기 요금, 전력 품질 등의 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 에너지 모니터링 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 사용하여 장비의 생산성과 수명을 개선하고, 전력 사용량과 비용을 줄이고, 회사의 수익을 늘리십시오.
에너지 모니터링
  • PowerMonitor 5000
  • PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • Current Transformer
  • i-Sense 전압 모니터
Main Image

1426 PowerMonitor 5000

당사의 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000은 차세대 전력 품질 측정기입니다. 핵심 전력 및 에너지 계량 기능으로 구축된 PowerMonitor 5000은 에너지 모니터링의 수준을 한 차원 높여 줍니다.

제품 세부 정보

Main Image

1408 PowerMonitor 1000

Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000은 부하 프로파일링, 비용 배분 또는 에너지 제어를 위한 Compact Power Monitor입니다. 당사의 모니터는 기존 에너지 모니터링 시스템과 통합되어 보조 계측 기능을 발휘합니다. 당사의 PLC(PLC-5®, SLC®, ControlLogix® 제품군)는 PowerMonitor™ 1000과 간편하게 통신하면서 제어 시스템의 에너지 데이터를 사용합니다.

제품 세부 정보

Main Image

1420 PowerMonitor 500

당사의 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500은 차지하는 공간이 적고 온디바이스 LCD 디스플레이를 갖추고 있어 에너지 사용량을 즉시 확인할 수 있습니다. 경제적인 보조 계측 옵션인 이 모니터를 통해 프로세스 도중 결정을 내리는 데 중요한 데이터를 얻고, 에너지 사용량을 줄이고, 회사의 수익을 늘릴 수 있습니다. 

제품 세부 정보

Main Image

1411 Current Transformer

당사의 Bulletin 1411 Current Transformer(CT)는 보호 릴레이, 아날로그 장비, 트랜스듀서 및 PowerMonitor 제품 등 다양한 전력 계측기 및 어플리케이션을 위한 저압 변압기입니다.

제품 세부 정보

Main Image

1608 i-Sense 전압 모니터

당사의 Bulletin 1608 i-Sense® 전압 모니터는 전력 품질 이벤트 데이터를 받아 이더넷 또는 모뎀 연결을 통해 i-Grid® 서버로 전송합니다. 이 이벤트 데이터는 수집 및 분석 과정을 거쳐 이벤트 통지 형태로 가입자에게 전송됩니다. 휴대폰 또는 인터넷에 연결된 컴퓨터를 통해 언제 어디서나 이벤트 데이터 및 보고서를 볼 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 에너지 모니터링 Chevron RightChevron Right