Loading

공장 자동화 시스템 설계 소프트웨어

하나의 플랫폼으로 모든 작업을 수행할 수 있습니다: 개별 공정, 프로세스 공정, 배치(Batch)별 공정
책상 위 모니터에서 Studio 5000 환경을 보는 직원
DesignSuite
  • 동적 디지털 트윈 소프트웨어
    • 개요
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스
    • Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스
  • FactoryTalk Logix Echo

설계 플랫폼의 공통적 장점을 오퍼레이션에 도입해서 생산 현장이 막대한 이점을 누리도록 하십시오. FactoryTalk® DesignSuite는 엔지니어링 및 설계 요소를 하나의 표준 프레임워크로 통합하여 생산성을 최적화하고 시운전 시간을 단축할 수 있습니다. 시스템 설계자는 이제 공장 단위 또는 기업의 전사적 차원에서 동일한 설계 프로세스를 참조할 수 있습니다. 모두가 동일한 내용을 공유하고 모든 내용과 과정이 동기화됩니다. 통합 엔지니어링 환경으로 제어 시스템을 구축하면 콘텐츠를 재사용하고 엔지니어링 툴 간에 데이터를 공유할 수 있습니다. 개발 주기를 단축하고 위험을 줄이며 시스템 설계를 최적화하는 공장 자동화 시스템 설계입니다. 자세히 알아보고 히어로 케이프의 크기를 조정하는 시간을 단축하십시오.


단순화된 시스템 개발로 생산성 향상

Studio 5000 설계 소프트웨어

Studio 5000®‭ ‬개발 환경은 시장 및 비즈니스 요구 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 하며 총 소유 비용을 줄여줍니다. 새로운 설계 기능은 프로젝트 라이프사이클 기간에 자동화 생산성을 증가시키고 비용을 절감시킬 수 있습니다. Studio 5000은 단일 컨트롤러를 넘어서 확장되기 때문에 시스템 전반의 개발 및 설계 도구가 됩니다.

Loading

Loading

디지털 트윈으로 가능성 발견

Emulate3D로 기계 설계에 활력을 불어넣어 보십시오

부품 하나를 주문하기도 전에, 시스템의 3D CAD 설계와 제어 로직의 결합은 Emulate3D™가 구현하는 마술에 가까운 결과를 보여줍니다. 동적 디지털 트윈을 생성하면 시스템의 실제 부하와 제품을 사용하여 시스템 오퍼레이션 및 테스트를 수행할 뿐만 아니라 실제 오퍼레이션 상황을 가상으로 설정하여 작업자를 교육하는 동시에 위험도를 줄이면서 생산성과 품질을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 이런 기능이야말로 WIN-WIN이라 할 수 있습니다!


프로토타입 제작에서 생산에 걸쳐 프로젝트 간소화

FactoryTalk Logix Echo 설계를 혁신적으로 변형

설계 프로세스는 출시 시간, 품질 및 비용에 영향을 미치는 문제로 가득 차 있을 수 있습니다. 프로토타입 제작에서 설치에 이르기까지 프로세스를 간소화하고 비용을 최소화하는 방법을 찾는 것이 성공의 열쇠입니다. ControlLogix® 5580 컨트롤러용 FactoryTalk Logix Echo 에뮬레이션 소프트웨어는 포괄적인 디지털 엔지니어링과 그 이점을 실현하는 데 도움이 됩니다.

FactoryTalk Logix Echo를 사용하면 단 몇 번의 클릭으로 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 코드의 변경 사항을 테스트할 수 있습니다. 더 이상 부품을 사기 위해 기다리거나 새로운 프로토타입 제작을 위해 여러 날에 걸쳐 노동력을 낭비할 필요가 없습니다. 또한 새로운 FactoryTalk Logix Echo 워크플로를 사용하여 설계에서 테스트로 즉시 이동할 수 있습니다. 시간과 비용을 절약하면서 더 나은 설계 유연성과 성능을 경험할 수 있습니다.

Loading

Loading

주요 가시성 온디멘드 제공

FactoryTalk View

FactoryTalk View는 단일 소프트웨어 HMI 솔루션에서 강력한 기능을 제공합니다.

  • 독립형 기계 수준 HMI에서 분산 비쥬얼라이제이션 솔루션으로 확장
  • 필요 시 핵심 가시성 제공 및 조직의 모든 수준에 걸쳐 생산성 향상

프로세스, 배치(Batch), 개별 어플리케이션의 HMI 문제는 설비에 한정 없이 확장되는 단일 소프트웨어 패키지로 관리되어 필요한 경우 핵심 가시성을 제공합니다.


더 쉬운 방식의 설계 툴

Studio 5000 개발 환경은 시장과 업계의 요구가 변화하는 상황에 ​​신속하게 대응하고 총 소유 비용을 줄이는 데 유용합니다. 새로운 설계 기능은 프로젝트 라이프사이클 기간에 자동화 생산성을 증가시키고 비용을 절감시킬 수 있습니다. Studio 5000은 단일 컨트롤러를 넘어서 확장되기 때문에 시스템 전반의 개발 및 설계 도구가 됩니다.

Loading
Loading
Safety Automation Builder
모니터에서 정보를 가리키는 남녀 직원
역량
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder®는 장비 안전 설계와 검증을 간소화하고 시간과 비용을 절감할 수 있도록 도와주는 무료 소프트웨어 툴입니다.

Rockwell Automation 역량 알아보기
ProposalWorks 제안서 작성기
책상에서 모니터로 소프트웨어를 보고 있는 남성 직원과 네트워크 케이블로 노트북에 연결된 제품
지원
ProposalWorks 제안서 작성기

ProposalWorks 제안 생성기는 사용하기 쉬운 인터페이스로 제안서를 작성하는 데 효과적입니다.

시작하기

추가 비용 또는 설치 작업 없음

Motion Analyzer 소프트웨어

Motion Analyzer 소프트웨어는 Kinetix® 모션 제어 시스템의 분석, 최적화, 선택, 검증에 쓰이는 포괄적인 모션 어플리케이션 크기 조정 툴입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 장비 설계 프로세스가 용이해지며 물리적 장비를 구입하거나 설치하지 않고도 새 장비 개념을 빠르게 설계 및 검사할 수 있습니다.

Motion Analyzer 소프트웨어
Motion Analyzer 소프트웨어 표시 모니터
소프트웨어
Motion Analyzer 소프트웨어

Motion Analyzer 소프트웨어는 모션 애플리케이션 종합 사이징 툴로 Kinetix® 모션 제어 시스템의 분석, 최적화, 선정 및 검사에 사용됩니다. 

시작하기

Arena 시뮬레이션 소프트웨어
다양한 재무 관련 아이콘을 표시하는 모니터에서 막대 차트를 보는 두 명의 직원
소프트웨어
Arena 시뮬레이션 소프트웨어

비즈니스 프로세스 시뮬레이션 소프트웨어는 비즈니스 의사 결정이 실행되기 전에 해당 결정이 비즈니스 전체에 끼치는 영향을 평가하는 효과적 수단입니다.

시작하기

비즈니스 의사 결정에 추측이 개입하면 안 됩니다

Arena 시뮬레이션 소프트웨어

직설적이고 단순한 비즈니스 의사 결정은 거의 없습니다. 비즈니스의 특정 영역에서 발생하는 변화는 다른 영역에 영향을 미치며 종종 예상치 못한 방식으로 영향을 일으킵니다. 비즈니스 프로세스 시뮬레이션 소프트웨어는 비즈니스 의사 결정이 실행되기 전에 해당 결정이 비즈니스 전체에 끼치는 영향을 평가하는 효과적 수단입니다.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기

추천

FactoryTalk OperationSuite
노란색 안전모를 쓰고 현장을 걸으며 진지한 대화를 나누는 두 직원
소프트웨어
FactoryTalk OperationSuite

FactoryTalk OperationSuite 내에서 고유한 툴 조합은 시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 수행될 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.

시작하기
애플리케이션 코드 라이브러리
코드를 표시하는 모니터의 모습
지원
애플리케이션 코드 라이브러리

엔지니어는 Rockwell Automation의 애플리케이션 콘텐츠를 사용하여 표준화되고 라이프사이클이 관리되는 애플리케이션 위주의 라이브러리에서 자동화 프로젝트를 효율적으로 생성할 수 있습니다.

시작하기
Analytics 및 산업용 사물인터넷 소프트웨어
공장에 있는 Rockwell Automation 제품 앞에서 태블릿을 보고 있는 두 직원
소프트웨어
Analytics 및 산업용 사물인터넷 소프트웨어

InnovationSuite는 FactoryTalk Analytics 및 MES를 PTC ThingWorx 및 AR 기술과 통합합니다. 이렇게 하면 운영 정보를 더욱 쉽게 연결하고 개선할 수 있습니다.

시작하기
Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right