Loading

네트워크 보안 및 인프라

네트워크 보안 및 인프라
  • 섀시 기반 통신 모듈
  • ControlNet 네트워크
  • DeviceNet 네트워크
  • EtherNet/IP 네트워크
  • 게이트웨이 및 연결 장치
  • IO-Link 기술
  • 기타 산업용 네트워크
  • 프로세스 기기 네트워크

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.


섀시 기반 통신 모듈
Main Image
섀시 기반 통신 모듈

Rockwell Automation의 ControlLogix® 시스템은 연결을 사용하여 장비 간 통신 링크를 설정합니다. 당사의 Bulletin 1756 섀시 기반 통신 모듈을 사용하여 연결을 설정한 다음 1756 섀시 안에 네트워크, 사용자 및 장비를 위한 네트워크 기반 액세스 제어를 구현할 수 있습니다. 

제품 세부 정보

ControlNet 네트워크

ControlNet™ 네트워크는 실시간 데이터 처리 성능이 요구되는 애플리케이션을 위한 개방형 제어 네트워크입니다. ControlNet은 컨트롤러 간 인터로킹과 I/O 실시간 제어, 드라이브 및 밸브를 지원합니다. 또한 고가용성 어플리케이션을 비롯한 분산 및 프로세스 어플리케이션에서 제어 네트워킹도 가능합니다.

ControlNet 연결 제품
Main Image
ControlNet 연결 제품

고객의 응용 분야를 위한 다양한 ControlNet™ 제품을 제공합니다. 제품에는 내장된 ControlNet 인터페이스가 있거나, 통신 인터페이스 모듈 옵션을 통해 ControlNet 네트워크에 제품을 연결합니다. 데이터 처리 성능이 우수한 실시간 어플리케이션에 대한 지원을 계속 받을 수 있습니다.

제품 세부 정보
ControlNet 네트워크 미디어
Main Image
ControlNet 네트워크 미디어

ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG-6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.

제품 세부 정보

DeviceNet 네트워크

DeviceNet™ 네트워크는 간단한 산업용 장치를 위한 개방형 장치 수준의 제어 및 정보 네트워크를 제공합니다. 센서, 액추에이터, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러와 컴퓨터 등 고차원적인 간의 통신을 지원합니다. 전력과 신호를 케이블 하나로 처리하는 간단하고 경제적인 배선 옵션입니다.

Main Image
DeviceLogix 지원 장치

DeviceLogix™ Smart 컴포넌트 기술로 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하는 한편 고성능 저비용 분산 제어 기능을 발휘합니다.

제품 세부 정보
Main Image
DeviceNet 연결 제품

사용자 애플리케이션용 제품에 연결된 다양한 DeviceNet™을 제공합니다. 제품은 내장된 DeviceNet 인터페이스를 가지고 있거나 통신 인터페이스 모듈 옵션을 통해 DeviceNet 네트워크에 연결됩니다. 당사는 배선, 시운전 및 문제 해결을 위한 DeviceNet 사용을 용이하게 하는 솔루션을 통해 DeviceNet에 대한 투자를 계속하고 있습니다.

제품 세부 정보
DeviceNet 네트워크 미디어
Main Image
DeviceNet 네트워크 미디어

DeviceNet™ 네트워크 미디어에는 두껍거나 얇은 원형 케이블과 플랫 케이블 등이 있습니다. 일반적으로 트렁크 케이블에 사용되는 원형 케이블은 벌크 스풀, 사전 성형 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선식 트렁크 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하는 간단한 모듈식 배선 방법으로, 설치 시간과 재료 비용이 줄어듭니다.

제품 세부 정보

EtherNet/IP 네트워크

EtherNet/IP™ 네트워크는 개방형 산업 표준 네트워킹 기술을 사용하며, 공장 전반에 걸친 네트워크 시스템을 제공합니다. 이를 통해 이산, 연속 프로세스, 배치, 안전, 드라이브, 모션 및 고가용성 어플리케이션을 실시간으로 제어하고 관련 정보를 얻을 수 있습니다. EtherNet/IP 네트워크는 모터 스타터와 센서 등의 장치를 컨트롤러와 HMI 장비에 연결하는 등 전사적 연결 네트워크입니다. 일반적인 네트워크 인프라에서 산업용 및 비산업용 통신을 지원합니다.

ArmorStratix 5700 산업용 이더넷 스위치
Main Image
ArmorStratix 5700 산업용 이더넷 스위치

ArmorStratix™ 5700 산업용 이더넷 스위치는 극한 환경에 있는 네트워크에 믿을 수 있는 견고한 On-Machine 솔루션을 제공합니다. 이 레이어 2 매니지드 스위치는 방진 및 방수를 위한 IP67 정격이며, 광범위하게 분산된 애플리케이션이 필요한 작동에 적합합니다.

제품 세부 정보
임베디드 스위치 기술
Main Image
임베디드 스위치 기술

임베디드 스위치 기술로 Ethernet 스위치 기능을 하드웨어에 내장하여 고성능 어플리케이션을 지원합니다. 임베디드 스위치 기능이 있는 듀얼 포트 제품을 사용하면 별도의 Ethernet 스위치 없이 사용자의 네트워크에 장비를 직접 연결하여 전체 비용을 줄이고 시스템 구성을 간소화할 수 있습니다. 이러한 제품은 EtherNet/IP™ 애플리케이션의 리니어 토폴로지 및 DLR(Device-level Ring) 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부 정보
EtherNet/IP 연결 제품
Main Image
EtherNet/IP 연결 제품

다양한 어플리케이션용의 4000+ 자동화 제품이 있습니다. 제품은 내장된 네트워크 인터페이스나 통신 모듈 옵션을 가지고 있습니다. 당사는 새롭고 혁신적인 제품과 함께 EtherNet/IP™ 제공을 꾸준히 확대하고 있습니다.

제품 세부 정보
CIP Security 프록시
Main Image
CIP Security 프록시

Bulletin 1783 CIP Security ™ Proxy는 EtherNet/IP™ 호환 장치를 사용하여 전체 공장의 보안을 관리합니다. CIP Security는 심층 방어 전략의 일부로, 위협 행위자가 네트워크에 원격으로 액세스하고 레시피 도용, 장비 고장 초래, 알려지지 않은 프로그램 다운로드 등 악의적 행동과 공격 행위를 방어할 수 있습니다. 프록시를 사용하면 시스템에 CIP Security를 쉽게 구현할 수 있으므로 장치를 통해 네트워크를 보호하고 커넥티드 엔터프라이즈를 보호할 수 있습니다.

제품 세부 정보
네트워크 주소 번역(NAT) 장비
Main Image
네트워크 주소 번역(NAT) 장비

소형 제어 시스템의 유연성을 향상하고자 하십니까? 같은 라인에 있는 장비 여러 대의 네트워크 설정을 동일하게 구성하고자 하십니까?   복잡하고 시간과 비용이 많이 소요되는 변경 작업 대신 NAT 장치로 장비를 조정하십시오.

제품 세부 정보
Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치
Main Image
Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 2000 언매니지드 이더넷 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다. 이러한 산업 등급의 스위치는 구성이 전혀 필요하지 않으며 간단한 케이블 연결로 Logix 기반 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Stratix 2500 약식 관리형 스위치
Stratix 2500 약식 관리형 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 2500 약식 관리형 스위치는 기존 언매니지드 스위치로는 진단 및 보안 기능을 제공하기 힘든 애플리케이션에서 네트워크 연결을 가능하게 해줍니다. 이 연결은 더 높은 생산성과 네트워크 신뢰성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

제품 세부 정보
Stratix 4300 원격 액세스 라우터
Stratix 4300 원격 액세스 라우터

Rockwell Automation의 Stratix® 4300 원격 액세스 라우터는 FactoryTalk® Remote Access™ 소프트웨어도 포함하는 완벽한 솔루션의 일부입니다. 이러한 제품은 함께 Remote Access for Industrial Equipment 솔루션을 구성합니다. 출장을 갈 수 없는 경우, 이 연결을 통해 설치, 프로그래밍 업데이트, 온디맨드 방식 문제 해결 및 유지보수를 지원합니다. 

제품 세부 정보
Stratix 5400 산업용 Ethernet 스위치
Main Image
Stratix 5400 산업용 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5400 산업용 이더넷 매니지드 스위치는 GE(Gigabit Ethernet)와 PoE(Power over Ethernet) 및 GE 광통신 포트를 사용하여 레이어 2 스위칭 및 레이어 3 라우팅을 지원함으로써 확장성을 강화합니다. 

제품 세부 정보
Stratix 5410 산업용 분산 스위치
Stratix 5410 산업용 분산 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5410 산업용 분산 스위치는 향상된 포트 밀도를 위한 19" 랙 마운트 설계와 4개의 10 기가비트 포트 옵션 및 NAT(Network Address Translation) 기능을 갖춘 모든 기가비트 플랫폼을 제공합니다.

제품 세부 정보
Stratix 5700 산업용 매니지드 Ethernet 스위치
Main Image
Stratix 5700 산업용 매니지드 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5700 매니지드 산업용 이더넷 스위치는 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처와 기능을 사용합니다. 소형 어플리케이션에서 공장 전체 인프라에 대한 IT 통합형까지 필요한 스위치 용량에 맞출 수 있도록 설계되었습니다. 

제품 세부 정보
Stratix 5800 고성능 관리형 스위치
Stratix 5800 고성능 관리형 스위치

당사의 Stratix® 5800 관리형 산업용 이더넷 스위치는 유연한 패키지로 기가비트 성능을 제공합니다. 다양한 구리, 광섬유 및 PoE 확장 모듈을 지원하는 고정 및 모듈형 설계로 제공되며 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 레이어 2 스위칭 또는 레이어 3 배선 펌웨어 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Stratix 5950 보안 장비
Stratix 5950 보안 장비

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 5950 보안 장비는 여러 가지 고급 보안 기능을 장비 하나에 탑재하여 산업 자동화 인프라를 보호해 줍니다. 

제품 세부 정보
Stratix 8000 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치
Main Image
Stratix 8000 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치

Rockwell Automation의 Bulletin 1783 Stratix® 8000 모듈형 매니지드 스위치 라인은 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처 및 기능과 강력한 구성 툴을 사용하므로, IT 전문가들은 익숙한 툴로 엔터프라이즈 네트워크에 안전하게 통합할 수 있습니다. 

제품 세부 정보
Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치
Main Image
Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치

당사의 Bulletin 1783 Stratix® 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 스위치 라인은 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처 및 기능과 강력한 구성 툴을 사용하므로 IT 전문가들은 익숙한 툴을 가지고 엔터프라이즈 네트워크에 안전하게 통합할 수 있습니다. 

제품 세부 정보
Ethernet 네트워크 미디어
Main Image
Ethernet 네트워크 미디어

M12 연결, 업계 표준인 변형 1 연결 및 RJ45 연결 제품을 포함하여 산업 등급의 Ethernet 매체를 완벽하게 갖추고 있습니다. 

제품 세부 정보

게이트웨이 및 링크 장치

로크웰 오토메이션은 기존 네트워크 구조를 활용하여 다른 네트워크의 데이터에 액세스하는 방식으로 컨트롤 장비 비용을 절감하면서 정보 수준 또는 제어 수준 네트워크를 장비 수준 네트워크와 원활하게 연결하는 광범위한 게이트웨이 및 연결 장비를 제공합니다. 애플리케이션 문제를 가장 잘 해결하는 제품을 신속하게 찾아 주는 타사 제품 참조 프로그램인 Encompass™ Partners를 통해 다른 링크 장치를 사용할 수도 있습니다.

Main Image
4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

Rockwell Automation의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 Fieldbus Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION Fieldbus(H1) 네트워크에 필드 장비를 간편하게 연결하는 폴트 방지 및 이중화 기능의 방법입니다. 

제품 세부 정보
Main Image
6-Way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

당사의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 연결하는 폴트 방지 기능을 갖춘 제품입니다. 

제품 세부 정보
Main Image
이중화 ControlNet - FOUNDATION 필드버스 H1 연결 장비

당사의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image
이중화 ControlNet - Profibus-PA 연결 장비

당사의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - Profibus-PA 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 Profibus-PA 필드 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합형 솔루션을 제공합니다. 이 연결 장비를 사용하면 Profibus-DP 중간 계층 없이 Profibus-PA와 ControlNet을 바로 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
EtherNet/IP - DeviceNet 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 EtherNet/IP™ - DeviceNet 연결 장비는 DeviceNet™을 새로운 시스템 또는 기존 시스템에 추가하기 위한 빠른 통합 솔루션을 제공합니다. 내장된 원격 액세스 기능을 사용하면 자동화된 장비 관리를 통해 DeviceNet 네트워크에서 장비를 제어, 구성하고 문제를 해결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
이중화 EtherNet/IP - FOUNDATION Fieldbus H1 연결 장치

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image
이중화 EtherNet/IP - PROFIBUS-PA 연결 장비

당사의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - Profibus-PA 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 Profibus-PA 필드 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합형 솔루션을 제공합니다. 이 연결 장비를 사용하면 Profibus-DP 중간 계층 없이 Profibus-PA와 EtherNet/IP를 바로 연결할 수 있습니다.

모두 보기 » 제품 세부 정보
IO-Link 기술
Main Image
IO-Link 기술

IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서를 통합하는 데 사용되는 IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜입니다.

제품 세부 정보

기타 산업용 네트워크

Data Highway Plus, DH-485, 범용 리모트 I/O, SERCOS II 등의 기존 네트워크 애플리케이션에 새 애플리케이션을 유연하게 연결할 수 있는 다양한 기타 산업용 자동화 네트워크를 지원합니다. 또한 Rockwell Automation은 Encompass™ Partner 제품을 통해 다른 여러 네트워크에 인섀시(in-chassis) 연결을 제공합니다.

Main Image
Data Highway Plus (DH+) 네트워크

Data Highway Plus (DH+) 네트워크는 생산 현장 애플리케이션용 컴퓨터와 컨트롤러 간의 원격 프로그래밍 및 메시징을 지원하기 위해 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.

제품 세부 정보
Main Image
DH-485 네트워크

DH‑485 산업용 LAN은 생산 현장 애플리케이션용으로 설계되었으며 RS‑485 전송 표준을 사용하고 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
SERCOS 인터페이스

SERCOS(시리얼 실시간 통신 시스템)는 모션 컨트롤에 대해 국제적으로 승인된 통신 표준입니다(IEC 61491). 이 통신 네트워크는 소음 저감 광섬유 케이블을 통해 실시간으로 통신되며 표준화된 폐 루프(closed-loop) 데이터의 고속 시리얼 통신용으로 설계되었습니다. 

제품 세부 정보
Main Image
범용 리모트 I/O(RIO) 네트워크

범용 리모트 I/O 링크는 로컬 영역 네트워크로 컨트롤러를 운영자 인터페이스, AC 드라이브 및 DC 드라이브 등 다양한 인텔리전트 장비와 리모트 I/O 섀시에 연결하기 위해 설계되었습니다.

제품 세부 정보

프로세스 기기 네트워크

당사의 프로세스 기기 네트워크에서 프로세스 기기와 프로세스 컨트롤 시스템 간의 통신이 가능합니다. Rockwell Automation은 HART 및 FOUNDATION™ 필드버스의 기기를 위해 통합형 PlantPAx™ 분산제어시스템을 지원합니다. Encompass™ 파트너는 Profibus PA는 물론 Modbus 및 기타 네트워크를 폭넓게 지원합니다. Endress+Hauser 및 기타 파트너들은 이러한 추세에 발맞춰 EtherNet/IP™ 네트워크에 연결되는 프로세스 기기를 제공하고 있습니다.

Main Image
FOUNDATION 필드버스

PlantPAx™ 분산제어시스템은 플랜트 전체를 아우르는 하나의 제어 및 정보 플랫폼 역할을 하며, FOUNDATION Fieldbus 표준에 따라 시설 전체에 제어 아키텍처를 분산 구현할 수 있습니다. 이 두 가지 강력한 기술을 결합하면 여러 가지 장비로 프로세스 제어를 실행하는 한편 데이터를 완벽하게 통합, 배포할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
HART 통신 프로토콜

HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜은 프로세스 산업 내에서 기기를 통해 디지털 방식으로 향상된 통신을 대상으로 널리 인정된 기준입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right