Loading

독립형 카트 기술

MagneMotion 및 iTRAK 기술로 실현하는 더 나은 운송 방법
독립형 카트 기술
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 트랙 시스템
  • MagneMover Lite 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

독립형 카트 기술은 리니어 모터에 대한 새로운 접근 방식입니다. 기존의 컨베이어는 기어, 체인 및 벨트를 사용합니다. 독립형 카트 기술에서는 자석을 사용하여 마찰 없는 추진력으로 모션을 정확하게 제어합니다. 그 결과 신경을 써야 할 부품이 줄어들고 에너지 소비가 감소하며 제어력을 상실하거나 부품을 마모시키지 않고도 신속하게 부하를 시작 및 중지할 수 있습니다.


더 유연한

설계 및 빠른 전환 지원

고객은 더 많은 옵션과 맞춤형 제품을 원합니다. 이러한 수요를 만족시키기 위해 기계는 유연해야 하며 쉽게 교체할 수 있어야 합니다. 다행히도 Rockwell Automation은 이러한 조건을 갖추고 있습니다. 곡선 또는 직선의 트랙 섹션을 설계 및 공간 요구 사항에 맞게 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 제작 후에는 다른 소프트웨어 구성 이동 프로파일을 선택하는 것만큼이나 체인지오버도 간단합니다.

병목 현상 감소 및 생산량 증대: 각 시스템 카트는 지능적으로 제어되는 자체 모션 축입니다. 따라서 시스템 내 다른 카트의 위치에 따라 카트 속도를 높이거나 늦출 수 있습니다. 또한 이 시스템은 각 카트의 움직임을 추적하므로 분류 속도를 늦출 필요가 없습니다. 결과는 다음과 같습니다. 병목 현상이 감소하고 생산량이 증대합니다.

자재 이동이 한 장비 내에서 이루어지든 시설의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 이루어지든 독립형 카트 기술을 사용하면 더 잘 수행할 수 있습니다. Rockwell Automation의 모든 모터 및 카트는 IP65 등급 이상이며 모듈형이므로 다양한 응용 분야에 활용할 수 있습니다. 개별 구성요소 또는 맞춤형 및 표준 부품의 조합, 완전 조립된 맞춤형 유닛으로 구매할 수 있으므로 항상 필요한 사양을 갖출 수 있습니다.

iTRAK 및 MagneMotion® 독립형 카트 제품군에 대해 자세히 알아보십시오.

iTRAK 지능형 트랙 시스템
Main Image
하드웨어
iTRAK 지능형 트랙 시스템

포장 및 자재 취급 분야에서 추적 기반 산업용 모션 컨트롤 설계 및 구축에 혁명을 불러일으킨 iTRAK이 리니어 모션과 회전형 모션을 통합합니다.

시작하기
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
Main Image
하드웨어
MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템

MagneMover® LITE는 경부하를 빠르고 효율적으로 이동하도록 특별히 설계된 스마트하고 경제적인 운송 시스템입니다.

시작하기
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템
Main Image
하드웨어
QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

QuickStick®은 처리량을 늘리고 총 소유 비용을 절감하는 인텔리전트 컨베이어 시스템입니다.

시작하기

독립형 카트 기술이 어떻게 도움이 될 수 있을까요?

독립형 카트 이송이 스마트한 선택인 이유
Main Image
블로그
독립형 카트 이송이 스마트한 선택인 이유

독립형 카트 기술을 통해 중요한 차량 운송 시스템에서 높은 성능과 유연성을 실현할 수 있습니다.

지금 확인하기
KUKA, 독립형 카트 기술로 자동차 제조 마스터
Main Image
성공 사례
KUKA, 독립형 카트 기술로 자동차 제조 마스터

KUKA는 자동차 제조 시설에서 사용되는 표준 자동화 시스템 및 유연하고 효율성 있으며 비용 효율적인 시스템을 만들 수 있는 기회를 평가했습니다.

지금 알아보기
독립형 카트 기술 브로슈어
Main Image
브로슈어
독립형 카트 기술 브로슈어

기존 컨베이어보다 훨씬 우수한 성능을 제공하는 차세대 리니어 모터에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드
Loading

산업 솔루션

세계화 및 치열한 경쟁에 대비해 최대한 효율적이고 비용 효율적인 제조 및 산업 운영을 유지해야 하며, 수요에 맞게 맞춤화된 반복 가능한 품질의 제품을 생산해야 합니다.

자동차

자동차 제조에서 앞서 나가려면 민첩성, 프로세스의 정밀한 제어 및 생산 라인의 확실성이 필요합니다. Rockwell Automation의 솔루션을 통해 한 차원 높은 자동화를 실현할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 모듈형 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하면 동일한 라인에서 여러 자동차 모델을 조립할 수 있으며, 주기 시간을 단축하고 비용을 절감하는 동시에 자동차 구매자가 원하는 맞춤형 사양을 제공할 수 있습니다.

자세히 알아보기
식음료(F&B)

오늘날 식음료(F&B)의 성공은 유연성과 함께 철저히 유지되는 제품 품질 및 일관성과 관련이 있습니다. 프로파일 변경에 따라 유연성이 늘어나고 옵션이 증가합니다.

Rockwell Automation의 인텔리전트 컨베이어 시스템을 사용하면 기존 자동화 시스템에 비해 저렴한 소유 비용으로 처리량과 효율성을 늘릴 수 있습니다.

자세히 알아보기
가정용품 및 생활용품

변화하는 소비자 요구에 따라 맞춤형 제품 및 포장이 늘어나고 있습니다. 이와 동시에 생산의 처리량 및 지속 가능성을 유지하거나 늘려야 합니다.

Rockwell Automation의 인텔리전트 컨베이어 시스템은 가전용품 및 생활용품 부문에서 우월함을 선사하며, 민첩하고 효율적인 생산자로서 더 빠른 제품 개발 및 출시 기간을 달성할 수 있도록 합니다.

이를 위해서는 공장 또는 생산 환경에서 장비가 현대적이고 데이터가 풍부하며 빠르고 간편한 작동을 실현해야 합니다. 부하 이송 및 위치 결정은 MagneMotion에 답이 있을 수 있습니다.

자세히 알아보기
생명과학

치열한 경쟁과 높은 생산 요구는 생명과학 제조업체에 부담으로 작용합니다. 인텔리전트 컨베이어 시스템으로 일련화를 단순화하여 라인을 통과하는 모든 품목의 품질을 보다 효과적으로 추적할 수 있습니다.

독립형 카트 기술로 작고 가벼운 짐을 쉽게 옮길 수 있습니다. 이 시스템은 기존 컨베이어에 비해 깨끗합니다. 이동 부품이 적고 마찰이 없는 설계로 축적되는 입자가 적습니다.   또한 MagneMover LITE는 건식 시스템이므로 장비 윤활로 인한 지저분함에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

자세히 알아보기
자재 취급

Rockwell Automation의 독립형 카트 기술은 자재 취급을 크게 향상시킬 수 있습니다. 각 카트는 독립적이고 정확하게 움직이며 넓은 중량 범위를 지원할 수 있습니다. 시스템에서 추적 기능을 사용하면 분류에 도움이 되며 각 패키지가 항상 어디에 있는지 알 수 있고 우선순위를 지정하는 데 활용할 수 있습니다. 또한 처리량이 향상됩니다. 독립형 카트의 마찰 없는 설계로 가속 및 제동이 더 빨리 이루어집니다. 각 패키지 사이의 공간을 최소화하여 라인 밀도도 증가합니다.

자세히 알아보기
독립형 카트 기술로 이동 작업을 스마트하게 실행하는 방법을 알고 싶으십니까?
문의하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 무빙 카트 기술 Chevron RightChevron Right