Loading

상태 감시 모니터링

상태 감시 모니터링
  • 통합 시스템
  • 소프트웨어
    • 개요
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • 휴대용 데이터 수집기
    • 개요
    • 1442 Series Eddy Current Probe 시스템
    • 1442 Series Eddy Current Probe 시스템
    • 1443 Series 가속도계
    • 1443 Series 가속도계

당사의 상태 감시 모니터링 제품은 예상치 못한 다운타임을 예방하는 데 필요한 핵심 데이터를 제공하여 예산 낭비를 방지합니다. 장비 상태에 대한 실시간 모니터링을 통해 지능형 제조를 지원합니다. 이 기능을 통해 품질과 유지보수 비용에 영향을 미치기 전에 잠재적인 장비 오류를 예측하고 방지할 수 있습니다.


4개의 회색 상태 감시 모니터링 제어 모듈로 구성된 세트로, 왼쪽에 더 넓은 주 모듈과 3개의 확장 모듈이 추가됩니다. 모듈마다 베이스에 탈착 가능한 연결 단자, 수직 환기구, 다크 블루 텍스트의 Allen-Bradley 로고가 부착된 모듈 전면에 제품 라벨이 포함되어 있습니다.

Dynamix 1444 통합 상태 감시 모니터링

당사의 Dynamix™ 1444 통합형 상태 감시 모니터링 시스템은 귀사의 Integrated Architecture 장비를 모니터링하고 보호할 수 있습니다. Dynamix 1444는 귀사 시설에 설치된 모든 회전 또는 왕복 장비에 적용 가능하며, 각 장비를 개별적으로 모니터링하고 가장 유의미한 정보를 제공할 수 있도록 구성할 수 있습니다. 이 시스템은 자산 보호 또는 모니터링, 품질 목표 개선 또는 달성 또는 상태 기반 유지보수 또는 예측 유지보수 프로그램 지원 등 다양한 응용 분야에 적합한 데이터를 제공합니다.

제품 세부 정보

컴퓨터 데스크톱 화면에는 4개의 Emonitor 데이터 뷰로 구성된 여러 색의 대시보드가 있습니다.

Emonitor 상태 감시 모니터링 소프트웨어

당사의 Bulletin 9309 Emonitor® 상태 감시 모니터링 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 모니터 및 휴대용 데이터 수집기와 연동되면서 상태 기반의 예측 유지보수 프로그램을 수립하고 실행합니다. Emonitor 소프트웨어는 장비 폴트 개발을 가장 빨리 표시하는 표시기를 탐지하는 장기 트렌드, 플롯 및 알람 기능을 갖춘 포괄적인 툴 제품군을 제공합니다.

Emonitor 소프트웨어를 최대한 활용하려면 Emonitor 교육 동영상 시리즈를 확인하세요.

제품 세부 정보

상태 감시 모니터링 센서 

로크웰 오토메이션의 상태 감시 모니터링 센서는 극한 온도 환경 및 위험한 위치에서 사용되는 대부분의 제품에 대해 진동 및 위치 측정값을 제공합니다.

파란색 코일 케이블, 한쪽 끝은 왼쪽 하단 모서리의 금속 프로브에 연결되고 다른 쪽 끝은 드라이버 모듈에 연결되어 있음
Eddy Current Probe 시스템

당사의 Bulletin 1442 와전류 센서는 산업 장비의 축진동, 위상/속도 지령, 로터/추력 위치 측정에 적합합니다.

제품 세부 정보
콜라주 형식의 직선 원통형에 오른쪽이 각진 가속도계 센서로, 파란색 코일 케이블이 있음
가속도계

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1443 시리즈 가속도계 센서는 산업 장비의 진동을 측정하는 데 사용됩니다.

제품 세부 정보

간편한 휴대용 데이터 컬렉터로, LCD 디스플레이, 파란색 방향 기능 버튼, 회색 번호 버튼으로 구성됨

1441 Dynamix 2500 휴대용 데이터 

당사의 Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 휴대용 데이터 수집기는 다양한 분석 함수를 측정, 처리, 표시 및 저장할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수 활동을 지원하고, 주요 장비의 진동을 진단할 수 있습니다.

제품 세부 정보

1440 XM 분산 기계 상태 감시 모니터링 시스템

당사의 분산 기계 상태 감시 모니터링 시스템은 상당한 손상이나 재해로 인한 고장을 야기할 수 있는 심각한 상태를 감지하면 운영자에게 경고하고 장비를 바로 중단할 수 있도록 합니다.

DIN 레일에 장착된 회색 측정 모듈
표준 동적 측정 모듈

당사의 Bulletin 1440 XM® 124 표준 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 축, 케이싱 또는 받침대 진동을 모니터링합니다.

제품 세부 정보
오른쪽 방향으로 약간 틀어진 회색 측정 모듈로, 파란색 Allen-Bradley 로고가 왼쪽 상단 모서리에 있으며, 모듈 상부가 약간 보임
ControlNet 네트워크용 동적 측정 모듈

ControlNet™ 네트워크를 위한 당사의 Bulletin 1440 XM® 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 진동, 압력 및 변형을 모니터링합니다. 이 모듈은 1440 ControlNet™ 어댑터를 통해 연결된 ControlLogix® 컨트롤러와 통합하도록 설계되었습니다.

제품 세부 정보
오른쪽 방향으로 약간 틀어진 회색 측정 모듈로, 파란색 Allen-Bradley 로고가 왼쪽 상단 모서리에 있으며, 모듈 상부가 약간 보임
듀얼 스피드 모듈

당사의 1440 XM® 220 듀얼 스피드 모듈은 표준 타코메터로부터 입력을 받습니다. 이러한 모듈은 듀얼 채널, 단일 이중화 채널 또는 역회전 모드로 작동하여 센서가 속도, 가속도 및 피크 측정을 계산하는 방법을 제어합니다. 이러한 모듈은 독립형으로 작동하거나 DeviceNet™ 네트워크에서 작동하면서 실시간 데이터 및 상태 정보를 다른 XM 모듈, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 분산 컨트롤 시스템 및 상태 감시 모니터링 시스템에 제공할 수 있습니다.

제품 세부 정보
오른쪽 방향으로 약간 틀어진 회색 측정 모듈로, 파란색 Allen-Bradley 로고가 왼쪽 상단 모서리에 있으며, 모듈 상부가 약간 보임
릴레이 모듈

Bulletin 1440 XM® 441 및 442 릴레이 모듈은 측정 모듈의 단일 온보드 모듈 외에 릴레이가 추가로 필요할 때 사용할 수 있는 릴레이 솔루션입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 상태 감시 모니터링 Chevron RightChevron Right