Loading

전원 공급 장치

전원 공급 장치
  • On-Machine 전원 공급 장치
  • 순간 전압 강하 보상 장치
    • 개요
    • 글로벌 제어
    • 글로벌 제어
    • 장비 Tool
    • 장비 Tool
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 범용
    • 범용
    • 개요
    • 기본
    • 기본
    • 필수
    • 필수
    • Compact
    • Compact
    • 성능
    • 성능
    • 표준
    • 표준
    • DC-DC 컨버터
    • DC-DC 컨버터
    • 개요
    • 산업용
    • 산업용
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 네트워킹
    • 산업용 타워
    • 산업용 타워

We provide a wide variety of power supply solutions. From switched mode and industrial uninterruptible power supplies to transformers, every product is designed for reliability and dependable operation.


모드 전환형 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606 모드 전환형 전원 공급 장치는 대부분의 범용, 단상 및 3상 애플리케이션 요건을 만족하는 네 가지 제품군으로 이루어져 있습니다. 이러한 유닛은 넓은 범위의 AC 및 DC 입력 전압을 모두 사용하도록 설계 및 제조되며, 테스트를 통해 글로벌 안전 기준을 충족하고 있습니다.

Main Image
성능 전환 모드 전원 공급 장치

Rockwell Automation의 Bulletin 1606-XLS 성능 전환 모드 전원 공급 장치는 대폭 줄어든 장치 크기에서도 150% 전원 부스트가 가능한 기술을 사용합니다. 이 전원 공급 장치는 80 - 960W 규격에 5, 12, 15, 24, 48V의 DC 출력을 선택할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
필수 전환 모드 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606-XLE 필수 모드 전환형 전원 공급 장치는 80 - 960W에서 12, 24, 48V DC의 출력 전원을 공급하며 120% 전원 부스트가 가능합니다.

모두 보기»
Main Image
소형 전환 모드 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606-XLP 컴팩트 모드 전환형 전원 공급 장치는 공간이 협소할 때 탁월한 선택입니다. 이러한 장비는 XL 장비와 동일한 기능 및 인증을 많이 갖추고 있으며 저전력 어플리케이션을 지원합니다.

모두 보기»
Main Image
기본 모드 전환형 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1606-XLB 기본 모드 전환형 전원 공급 장치는 24V DC 5A 및 10A 크기로 제공됩니다. 이 전원 공급 장치는 비용 대비 효과가 우수하고 효율성이 최대 95.2%에 달하며, 정격 서비스 수명이 깁니다.

모두 보기»

Main Image

ArmorPower On-Machine 전원 공급 장치

당사의 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 전원 공급 장치는 선로 손실로 인해 전압 강하가 발생하고 작은 크기와 높은 효율 및 신뢰성이 필수인 애플리케이션에 사용됩니다. 50 - 200W 모델로 제공되는 이러한 IP67 정격 전원 공급 장치는 On-Machine 및 생산 현장 설치를 위해 기존 외함을 제거하는 추세에 알맞습니다. 이러한 전원 공급 장치는 충격, 진동 및 습도의 영향을 최대한 피하기 위해 진공 캡슐에 보관됩니다.

제품 세부 정보

무정전 전원 공급 장치

Bulletin 1609 무정전 전원 공급 장치(UPS)는 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품은 전 세계 산업용/일반용 애플리케이션 요건을 10kVA까지 충족합니다. 이러한 유닛은 브릿지 딥(bridge dip), 새그(sag), 또는 급속한 선로유효전력 상실의 경우 예비 AC 전력을 제공하는 글로벌 인증을 받았습니다.

Main Image
산업용 무정전 전원 공급 장치

Bulletin 1609-B 산업용 무정전 파워 서플라이는 네트워킹 및 확장 가능한 배터리 기능 없이 견고한 산업용 설계와 1609-D 라인의 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 파워 서플라이는 DIN 레일 장착형 또는 판넬 후면 장착형이며 배터리 옵션 없이 온도를 최대 50°C(122°F)로 조절할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
산업용 네트워킹 무정전 파워 서플라이

산업용 무정전 파워 서플라이의 Bulletin 1609-D 제품군은 산업용 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이러한 파워 서플라이는 원격 제어 기능을 갖추고 있으며 생산 환경에 사용되는 내부 제어 판넬에서 작동합니다.

모두 보기»
Main Image
산업용 무정전 전원 공급 장치

Bulletin 1609-P 산업용 무정전 전원 공급 장치에는 산업 환경용인 접점수가 높은 고성능 2중 컨버전 온라인 UPS가 있습니다. 이러한 유닛은 일반적으로 타워 구성으로 조립되어 제어 판넬 외부에 설치됩니다.

모두 보기»

제어 회로 변압기

글로벌 제어 회로 변압기는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되어 운영자의 안전성을 높여 줍니다. 작업장 안전 수준을 높이기 위해 모든 장치에 IP2X 감전 방지형 터미널 커버 및 퓨즈 커버를 제공합니다. 변압기를 사용하여 전력 및 조명 회로에서 제어 회로를 분리할 수 있습니다. NEMA ICS2-100에 따른 보조 전압 안정성을 희생하지 않고도 전자기 컴포넌트에 전원이 공급될 때 발생하는 순간적인 돌입 전류를 수용합니다.

Main Image
글로벌 CT(Control Transformer)

Bulletin 1497 글로벌 CT(Control Transformer)는 단일, 2중 및 다중 1차 전압을 제공합니다. 이러한 다용도의 다중 탭 변압기는 다양한 전압 소스에서 감소된 control power을 허용하여 다수의 어플리케이션을 충족합니다.

모두 보기»
Main Image
장비 Tool 변압기

Bulletin 1497A 장비 Tool 변압기(50/60Hz)는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 모든 변압기 제품은 옵션형 공장 설치식 또는 판넬 장착형 1차 및 2차 퓨즈 블록/클립을 사용할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
Control Power 변압기

Bulletin 1497B Control Power 변압기(60Hz)는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되었습니다. 모든 변압기 제품은 옵션형 공장 설치식 또는 판넬 장착형 1차 및 2차 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
범용 변압기

Bulletin 1497D 범용 변압기는 일반적으로 가전제품, 조명, 동력 장비 및 전기 분배 시스템의 전력 부하 공급에 사용됩니다.

모두 보기»

Main Image

순간 전압 강하 보상 장치

당사의 Bulletin 1608 DySC® 순간 전압 강하 보상 장치는 제조업에서 가동 중단 시간 및 장비 손상의 원인 중 상당 부분을 차지하는 전압 SAG 및 일시적 정전 사태를 방지해 줍니다. 이 DySC 보호기는 배터리가 필요 없고 움직이는 부분이 없으며 최소한의 유지보수만 필요합니다. 최대 5초의 전압 SAG Ride-through 방지 기능을 갖춰야 하는 민감한 전자 장비 및 제조에 적합합니다.

제품 세부 정보

산업용 부품에 대한 ROK Talk on Industrial Components 에피소드 7에서 Bill과 Paul은 산업 제어 책임자인 Derrick Hinds에게 전원 공급 장치를 선택할 때 가장 중요한 요소와 전원 공급 장치를 선택할 때 발생하는 일반적인 실수에 대해 이야기합니다.

  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right