SMC-50ソフトスタータ
SMC™-50ソフトスタータは108~480 Aの電流範囲で使用できます。SMC-50完全ソリッドステート・ソフト・スタータは90~520 Aの電流範囲で使用でき、ソフトスタータの効率性の向上とダウンタイムの低減に役立つ、高度なモニタ機能と保護機能、優れた通信機能、省エネルギーモードを搭載しています。
SMC™-50ソフトスタータは108~480 Aの電流範囲で使用できます。SMC-50完全ソリッドステート・ソフト・スタータは90~520 Aの電流範囲で使用でき、ソフトスタータの効率性の向上とダウンタイムの低減に役立つ、高度なモニタ機能と保護機能、優れた通信機能、省エネルギーモードを搭載しています。
SMC™ Flexソフトスタータは5~1250Aの電流範囲で使用でき、内蔵バイパス、高度な性能および診断、保護を提供する柔軟な通信機能を搭載しています。
SMC™-3ソフトスタータは3~480Aの電流範囲で使用でき、費用効率の高いパッケージにコンパクトな真の3相制御を搭載しています。これらは過負荷保護、内蔵バイパス、モーターとシステムの診断を備えています。
Bulletin 154 STC™始動トルクコントローラは、低馬力の単相および3相かご形誘導モータに、費用効率の高いソフト・スタート・ソリューションを実現します。始動トルクコントローラは、始動時の電圧を制限することで、モータの回路やシステムにかかる機械的および電気的ストレスを低減します。これにより、基本的なモータ制御コンタクタを閉じた場合など、直入れ回路を閉じた際に発生する過トルクや過電流の状態を防止します。