Loading

NEMAコンタクタ

当社のモータ定格コンタクタは、ACモータの全電圧始動に応じた開放型または密閉型設計で、NEMAサイズ00~9から選択して利用できます。当社のコンタクタは、モータ以外の負荷や照明の負荷にも使用できます。また、海洋アプリケーションに対応するため海洋認可を受けた各種NEMAコンタクタも用意されています。大量のライトを点灯/消灯するためのフィーダ・ディスコネクト・タイプのライティングコンタクタを用意しています。
モータ制御コンタクタ
  • 組合せコンタクタ
    • 概要
    • IEC大型コンタクタ
    • IEC大型コンタクタ
    • IEC標準コンタクタ
    • IEC標準コンタクタ
    • 小型コンタクタ
    • 小型コンタクタ
    • セーフティコンタクタ
    • セーフティコンタクタ
    • コンデンサ切換えコンタクタ
    • コンデンサ切換えコンタクタ
    • 概要
    • ACコンタクタ
    • ACコンタクタ
    • 特定用途向けコンタクタ
    • 特定用途向けコンタクタ
    • モータ負荷用貫通配線
    • モータ負荷用貫通配線
    • 上面配線(モータ負荷用)
    • 上面配線(モータ負荷用)
    • 真空コンタクタ
    • 真空コンタクタ
  • ソリッド・ステート・コンタクタ
Main Image

NEMA AC/DCコンタクタ

Bulletin 300 NEMAコンタクタおよびモータスタータは、NEMA関連のモータコントロールを必要とするアプリケーションにおける省スペースおよび高い費用効率を実現します。IECコンタクタの設計により、これらNEMA関連製品は、ソリッドステート過負荷リレーやさまざまな種類のアクセサリとの互換性があります。

製品の詳細情報

Main Image

NEMA特定用途向けコンタクタ 

Bulletin 400特定用途向けコンタクタは、コンパクトなサイズであるため、省スペースでありながら高性能な製品を提供することができます。このコンタクタの製品ラインは、特定用途向け装置の電気的要件および機械的要件を十分に満たすものです。

製品の詳細情報

Main Image

NEMAモータ負荷用貫通配線コンタクタ

Bulletin 500F ACコンタクタ(開放型)には、NEMAサイズ0~5の貫通配線構造のモデルがあります。ライン端子は装置の上部、負荷端子は下部にあります。このコンタクタを使用することにより、過負荷保護が不要な装置または過負荷保護機能が別途確保されている装置に、ACモータ負荷を切り替えることができます。押しボタン、セレクタスイッチ、タイマ、リレー、温度スイッチなどの装置を使用することにより、当社製コンタクタをリモートで操作できます。

製品の詳細情報

Main Image

NEMA上面配線コンタクタ(モータ負荷用)

Bulletin 500 ACコンタクタは、上面配線構造でNEMAサイズ00~9がそろっています。電源接続は、すべてコンタクタの上面で行ないます。当社のコンタクタを使用して、過負荷保護機能が不要または別途確保されているACモータ負荷を切り換えることができます。コンタクタは、押しボタン、セレクタスイッチ、タイマ、リレー、温度スイッチなどのパイロットデバイスを使用して離れた場所から操作できます。

製品の詳細情報

Main Image

真空コンタクタ

Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。コンパクトで製品寿命の長い真空コンタクタを使用すると、600V以上で効果的に消弧を行なうことができます。当社の真空コンタクタは機械的および電気的にインターロックされ、コンタクタが同時に閉じないようになっています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left コンタクタ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left NEMAコンタクタ Chevron RightChevron Right