Loading

モータ制御コンタクタ

IECおよびNEMAの両規格に対応した、汎用性と堅牢性の高いコンタクタを豊富に取りそろえています。IECコンタクタでは、ACおよびDCを制御できます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。当社のNEMAコンタクタは、堅牢な構造、高い性能、および電気的寿命の長さで知られています。
モータ制御
    • 概要
    • NEMA組合せコンタクタ
    • NEMA組合せコンタクタ
    • IECコンタクタ
    • IECコンタクタ
    • NEMAコンタクタ
    • NEMAコンタクタ
    • ソリッドステートコンタクタ
    • ソリッドステートコンタクタ
    • 概要
    • 194Eロードスイッチ
    • 194Eロードスイッチ
    • 194L制御およびロードスイッチ
    • 194L制御およびロードスイッチ
    • 1592負荷ブレークスイッチ
    • 1592負荷ブレークスイッチ
    • 1503絶縁スイッチ
    • 1503絶縁スイッチ
    • 概要
    • 汎用エンクロージャ
    • 汎用エンクロージャ
    • 押しボタンエンクロージャ
    • 押しボタンエンクロージャ
    • 概要
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTERソフトウェア
    • IntelliCENTERソフトウェア
    • IntelliCENTER統合ユニット
    • IntelliCENTER統合ユニット
  • 高圧MCC
    • 概要
    • SMC-50ソリッドステート
    • SMC-50ソリッドステート
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 始動トルクコントローラ
    • 始動トルクコントローラ
    • 概要
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503減電圧
    • 1503減電圧
    • 概要
    • IEC Combination
    • IEC Combination
    • NEMA 組み合わせ
    • NEMA 組み合わせ
    • ArmorStart分散型モータコントローラ
    • ArmorStart分散型モータコントローラ
    • 密閉型スタータ
    • 密閉型スタータ
    • 密閉型ソフトスタータ
    • 密閉型ソフトスタータ
    • NEMA手動モータスタータ
    • NEMA手動モータスタータ
    • MCS 取付けシステム
    • MCS 取付けシステム
    • NEMAポンプ制御盤
    • NEMAポンプ制御盤
    • NEMA全電圧スタータ
    • NEMA全電圧スタータ
    • 開放型スタータ
    • 開放型スタータ
    • 真空スタータ
    • 真空スタータ
Main Image

NEMA組合せコンタクタ

当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。

製品の詳細情報

Main Image

IECコンタクタ

IECコンタクタを使用することで、ACおよびDCの制御ができます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。これらのコンタクタを使用すると、他の装置を保護しながら、期待通りの性能が得られます。

製品の詳細情報

Main Image

NEMAコンタクタ

当社のモータ定格コンタクタは、ACモータの全電圧始動に応じた開放型または密閉型設計で、NEMAサイズ00~9から選択して利用できます。当社のコンタクタは、モータ以外の負荷や照明の負荷にも使用できます。また、海洋アプリケーションに対応するため海洋認可を受けた各種NEMAコンタクタも用意されています。大量のライトを点灯/消灯するためのフィーダ・ディスコネクト・タイプのライティングコンタクタを用意しています。

製品の詳細情報

Main Image

156-Cソリッド・ステート・コンタクタ

Bulletin 156-Cソリッドステートコンタクタは、Bulletin 700ソリッドステートリレーを補完するものであり、幅広いソリッドステートソリューションを実現できます。当社のコンタクタは、磨耗するおそれのある可動部品や接点を使用しない設計になっています。この特長により、保守、部品交換、およびダウンタイムに関連するコストを削減または排除することができます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left コンタクタ Chevron RightChevron Right