SMC-3、SMC Flex、SMC-50密閉型ソフトスタータは、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。密閉型ソフトスタータは、工場取付け済みの多様なオプションで自在にカスタマイズできるほか、事前に設計製造済みであるため工場のリードタイムも短縮できます。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
製品の比較
特長 |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
真の3相制御 | ✓ | ✓ | ✓ |
バイパス | 外部または内部 | 内部 | 内部 |
保護および診断 | 業界屈指 | 高度 | 基本 |
始動/停止モード | 17 | 9 | 5 |
エンクロージャタイプ | 1/12/4または3R | 1/12/4または3R | 1/12/4または3R |
工場取付けの通信モジュール(オプション) | RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS | RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS | なし。 |
電圧範囲 | AC200~575V | AC200~575V | AC200~575V |
制御電圧 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
オプションおよびカスタマイズ | 拡張的 | 拡張的 | 中程度 |
修正された標準からカスタマイズ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connected Components Workbench™ソフトウェアによるプログラミング | ✓ | ✓ | ✓ |
仕様
認証
-
cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
-
CSA認定(ファイル番号LR1234)
-
EMC指令および低電圧指令に従ってCEマーク(開放型)
-
CCC認定
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 150、152、153密閉型スマート・モータ・コントローラのプロダクトプロファイル | 150-PP007 | |
かみ合わせ式配線を装備した密閉型スタータの選択ガイド | CMPNTS-SG001 | |
SMC-3、SMC Flex、SMC-50スマート・モータ・コントローラのテクニカルデータ | 150-TD009 | |
SMC-3、SMC Flex、SMC-50密閉型スマート・モータ・コントローラのテクニカルデータ | 150-TD010 | |
西部地域構成センターについて | CMPNTS-QR003 | |
中部地域構成センターについて | CMPNTS-QR004 |
リソース
- SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
- SMCサーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。