概要
- 真空コンタクタおよびサーキットブレーカ切換え技術を搭載
- 1~15kVクラスの制御/配電装置
- 区画化された構造
- アーク放電に対する耐性が高いキャビネット(オプション)
補足情報
当社のインテリジェントモータ制御のポートフォリオから得られる情報を活用して、より良い運転上の意思決定、システム評価、運転効率の向上を実現する方法をご紹介します。
仕様
認証
- IEC 62271-200 (以前のIEC60298)、IEC 62271-1 (以前のIEC60694)、およびIEC 60470
- EN 61000、EN 60204-11、GB 3906(中国) — 申請中
- GOST 14693-90 (ロシア) — 申請中
- NBR 6979およびNBR 10478 (ブラジル) — 申請中
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OneGear SMC Flexコントローラのプロダクトプロファイル | 7760-PP001 | |
OneGear高圧SMC-50モータコントローラ(10~15 kV)の仕様 | 7760F-TD001 | |
高圧SMC OEMコンポーネント – 10~15 kVの仕様 | 7703-TD001 | |
OneGear高圧SMC-50モータコントローラ(10~15 kV)のインストレーションインストラクション | 7760F-IN001 | |
OneGear高圧SMC-50モータコントローラ(10~15 kV)のユーザーズマニュアル | 7760F-UM001 |