概要
- タイプ3R塗装済み金属製薄型エンクロージャまたは予備パネルスペース付きエンクロージャを提供
- NEMAスタータサイズ: 1~6 (7および8はMICにより可能)
- 配電規格に準拠
- 共晶合金および電子過負荷リレーのオプション
- 工場でのカスタマイズを含む
- 現場で取付け可能なアクセサリ
補足情報
- 産業用制御パネルの機能拡張 — 高可用性の標準密閉型モータスタータからカスタマイズ自在な産業用制御盤まで、幅広いパッケージ型コンポーネントをご用意しています。このビデオでは、ロックウェル・オートメーションのジェフ・キルバーンが、スナップ式配線技術を含む最新の機能強化や、機械装置メーカとエンドユーザに特有の問題に対応するカスタムソリューションについて説明しています。
- 産業用オートメーションおよび制御ソリューションを利用すれば、ニーズに合った最も効率的な産業用オートメーションシステムを構築できます。
仕様
認証
Bulletin 1232、1232X、1233、1233X
- cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7
Bulletin 1232V、1233V
- cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW
標準準拠
- CSA C22.2 No.14
- UL508 (Bulletin 1232、1232V、1232Xのみ)
- UL508A (Bulletin 1233、1233V、1233Xのみ)
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
密閉型NEMAスタータ、ソフトスタータ、ドライブソリューションのポンプ制御盤のプロダクトプロファイル | 500-PP012 | |
NEMA Bulletin 300 Line密閉型コンタクタおよびスタータ仕様 | 300-TD004 | |
Bulletin 592共晶合金過負荷リレーの仕様のテクニカルデータ | 592-TD009 | |
Bulletin 592発熱素子の仕様のテクニカルデータ | 592-TD010 | |
Bulletin 1232および1233ポンプパネルの仕様テクニカルデータ | 1232-TD001 | |
産業用コンポーネントの予防保守、エンクロージャ、および接点定格の仕様のテクニカルデータ | IC-TD002 |