Bulletin 154 STC™始動トルクコントローラは、低馬力の単相および3相かご形誘導モータに、費用効率の高いソフト・スタート・ソリューションを実現します。始動トルクコントローラは、始動時の電圧を制限することで、モータの回路やシステムにかかる機械的および電気的ストレスを低減します。これにより、基本的なモータ制御コンタクタを閉じた場合など、直入れ回路を閉じた際に発生する過トルクや過電流の状態を防止します。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- 信頼性の高い実績ある技術に基づくソリッドステートの電極
- わずか2つの調整でシンプルな立上げを実現:
- 初期トルク設定(10~80%)
- ランプ時間(0.5~5秒)
- 既存の直入れスタータへの追加に最適
- 省エネを実現
- 機械システムの磨滅を軽減
- 以下の用途に最適
- 基本的なマテリアルハンドリング
- ファン
- ポンプ
- 単相減電圧の始動アプリケーション
旧型の始動トルクコントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。最新のBulletin 154始動トルクコントローラは、旧製品の代替として最適です。
仕様
認証
- RoHS
- 中国版RoHS
- cULusリスト
- CEマーク取得
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 154 STC始動トルクコントローラのプロダクトプロファイル | 154-PP001 | |
Bulletin 154始動トルクコントローラの仕様 | 154-TD001 | |
旧型SMCコントローラのアプリケーションおよびプロダクトガイド | 150-UM003 |