Loading

IECコンタクタ

 IECコンタクタを使用することで、ACおよびDCの制御ができます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。これらのコンタクタを使用すると、他の装置を保護しながら、期待通りの性能が得られます。
モータ制御コンタクタ
  • 組合せコンタクタ
    • 概要
    • 大きい
    • 大きい
    • 標準
    • 標準
    • 小型
    • 小型
    • セーフティコンタクタ
    • セーフティコンタクタ
    • コンデンサ切換えコンタクタ
    • コンデンサ切換えコンタクタ
    • 概要
    • 300 AC
    • 300 AC
    • 400 特定用途向け
    • 400 特定用途向け
    • 500F フィードスルー
    • 500F フィードスルー
    • 500 上面配線
    • 500 上面配線
    • 真空コンタクタ
    • 真空コンタクタ
  • ソリッドステートコンタクタ
IEC Contactors Family

次世代のコンタクタ

Bulletin 100-Eは9~2650 Aのサイズを選択可能で、パネルスペースを節約しながら幅や重量を減らすことができます。汎用電子AC/DCコイルを採用しているため選択が簡単で、優れた電力節約効果を実現するだけでなく100 Aを超えるサイズのコンタクタをPLCに直接接続することも可能です。

製品の詳細情報

Main Image

IEC標準コンタクタ

Bulletin 100-Cは、省スペース性に優れた高性能設計の9~97 Aサイズのコンタクタです。この低消費電力コンタクタは、モータやその他の負荷を制御するよう設計されています。

製品の詳細情報

Main Image

IEC小型コンタクタ

Bulletin 100-K IEC小型コンタクタは、パネルスペースが重視される商用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。この幅45 mmの小型装置は、標準のIECコンタクタに比べて薄型で、パネルの奥行が小さくなっています。Bulletin 100-K小型コンタクタは、Bulletin 100-Mコンタクタファミリーの交換用の製品ラインです。

製品の詳細情報

Main Image

IECセーフティコンタクタ

Bulletin 100S/104S IECセーフティコンタクタには、最新の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路に必要な機械的にリンクされた最大750Aのミラー接点機能が装備されています。Bulletin 100Sセーフティコンタクタを使用した場合、ミラー接点機能により、危険な動作負荷を安全に隔離できます。ミラー接点により、メイン・パワー・ポールの開閉ステータスに関する信頼性の高い情報が通知されます。

製品の詳細情報

Main Image

コンデンサ切換えコンタクタ

Bulletin 100Qコンデンサ切換えコンタクタは、コンデンサのバンクの切換え用に設計されています。前面に取付けられたレジスタエレメントが、非常に高い突入電流を制限します。これにより、コンタクタやコンデンサへのストレスが軽減されます。 当社のコンタクタはコンパクトかつ経済的で、空心リアクタを使用していません。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モータ制御 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left コンタクタ Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left IECコンタクタ Chevron RightChevron Right