Loading

Interruttori interbloccati senza contatto

Gli interruttori interbloccati senza contatto contribuiscono a proteggere il personale e le macchine. Allo stesso tempo, anche flessibilità e produttività sono fattori che occorre considerare quando si progetta un sistema di sicurezza. Per gli interblocchi senza contatto, non vi è contatto fisico (in condizioni normali) tra l'interruttore e l'attuatore.
Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose
Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard

I nostri interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard™ sono dotati della tecnologia di identificazione a radiofrequenza di ultima generazione per la codifica e della tecnologia induttiva per il rilevamento. Questi interruttori presentano un ampio campo di rilevamento e un'elevata tolleranza al disallineamento. Si tratta di soluzioni convenienti per un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza industriale.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori Sipha

I nostri sensori Sipha™, con le loro staffe sagomate e le dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Il sensore Sipha deve essere collegato all'unità di controllo Sipha per il monitoraggio del circuito. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità. Per le altre applicazioni, è possibile collegare molteplici sensori (tra cui interruttori meccanici) a una unità di controllo Sipha.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard GS1, GS2

I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrograd™ GS1, GS2 sono progettati per applicazioni per uso gravoso. Il modello GS1 è racchiuso in un corpo in ottone o acciaio inossidabile. Il modello GS2 offre le stesse caratteristiche del modello GS1, ma in un corpo della gamma Ex per aree pericolose.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard GD2

Il nostro interruttore interbloccato senza contatto Ferrogard™ GD2 dispone di un corpo in acciaio inossidabile per una maggiore protezione dagli impatti impresti. I contatti sono completamente stagni per soddisfare i requisiti IP68 (NEMA 6P), rendendo questo interruttore ideale per gli ambienti bagnati. L'interruttore GD2 presenta inoltre un'ampia gamma di temperatura rispetto agli interruttori Ferrogard in plastica, consentendone l'utilizzo in una serie più vasta di applicazioni.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14

I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 sono racchiusi in corpi sottili in modo da essere idonei per le aree di montaggio ristrette. Essendo a tenuta stagna in base a IP67 (NEMA 6P), sono ideali per gli ambienti bagnati. Grazie ai due lati di rilevamento attivo, gli interruttori Ferrogard sono in grado di offrire opzioni di montaggio più flessibili.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 3, 4, 5

I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 3, 4, e 5 dispongono di connessioni a morsetti. Questi interruttori di sicurezza azionati magneticamente offrono affidabilità in assenza di contatto e tolleranza al disallineamento.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 1, 2, 20, 21

Gli interruttori interbloccati senza contatto Ferrograd™ 1, 2, 20 e 21 hanno il corpo rettangolare in plastica e ciò li rende ideali per l'uso in ambienti bagnati. Gli interruttori di sicurezza azionati magneticamente offrono affidabilità di assenza di contatto e tolleranza al disallineamento.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica

I nostri interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica, con le loro staffe sagomate e le dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di sicurezza Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco di sicurezza Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interruttori interbloccati senza contatto Chevron RightChevron Right