Loading

Moduli ingresso/uscita (I/O) di sicurezza

Il nostro portafoglio di prodotti I/O di sicurezza offre opzioni locali, distribuite e On-Machine™ con un'ampia gamma di scelte di prestazioni e connettività che consentono di migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine.
Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose
Main Image

Moduli I/O Compact 5000

I moduli I/O Compact 5000™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità delle prestazioni della piattaforma Logix. Sono i moduli I/O locali di un CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 o di un sistema CompactLogix 5480 e sono disponibili opzioni di sicurezza. Questi moduli rappresentano la soluzione I/O distribuita ideale su una rete EtherNet/IP per i controllori ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 con limitazioni dei moduli di sicurezza. Sono ideali per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.

Dettagli prodotti

Main Image

Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. L'I/O FLEX 5000 migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Dettagli prodotti

Main Image

Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis

I moduli ControlLogix® serie 1756 basati su chassis forniscono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo assi, I/O speciali e di calcolo in grado di soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni. È possibile utilizzare qualsiasi modulo basato su chassis nello chassis locale di un controllore ControlLogix o in uno chassis collegato a un controllore ControlLogix su reti ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Dettagli prodotti

Main Image

Moduli I/O ArmorBlock Guard

I moduli ArmorBlock® Guard I/O™ serie 1732 offrono tutti i vantaggi del tradizionale I/O distribuito per i sistemi di sicurezza. Questi moduli sono disponibili in custodia con classificazione IP67 per EtherNet/IP™ e sono pronti da montare direttamente sulla macchina.

Dettagli prodotti

Main Image

Modulo CompactBlock Guard I/O

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi dell’I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o Ethernet™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardLogix® e SmartGuard™.

Dettagli prodotti

Main Image

Moduli POINT Guard I/O

I moduli POINT Guard I/O™ sono I/O di sicurezza, concepiti per essere inseriti nel sistema POINT I/O™ standard, che offrono funzionalità di automazione e sicurezza in un'unica soluzione I/O ad alta densità. POINT Guard I/O comunica sfruttando il protocollo di sicurezza CIP™ su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix® o DeviceNet™ per controllori SmartGuard™ 600.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left I/O di sicurezza Chevron RightChevron Right