Loading

Interruttori di interblocco a cerniera

I nostri interruttori di interblocco a cerniera, se attivati, chiudono porte o protezioni (accessibili) normalmente aperte.
Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose
Main Image

Interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3

Gli interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera che è possibile collare nel punto della cerniera delle protezioni. Grazie alla testina girevole, il versatile interruttore Ensign 3 offre fino a quattro opzioni di montaggio.

Dettagli prodotti

Main Image

Mini interruttori di interblocco a cerniera Sprite

I mini interruttori di interblocco a cerniera Sprite sono interblocchi di sicurezza azionati da cerniera racchiusi in un corpo compatto di soli 75 x 25 x 29 mm che li rendono uno degli interblocchi più piccoli attualmente disponibili. L'interruttore Sprite è stato progettato per le macchine di dimensioni ridotte, come stampanti, fotocopiatrici e apparecchiatura domestica e include le funzioni di sicurezza indispensabili.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di interblocco a cerniera per uso gravoso Rotacam

Gli interruttori di interblocco a cerniera per uso gravoso Rotacam™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera. Vengono collegati al perno della cerniera esistente in modo da ottenere l'azionamento diretto dell'interruttore. L'alimentazione alla macchina viene isolata quando la protezione viene aperta anche di soli 5 gradi. Per le applicazioni che richiedono un angolo di funzionamento maggiore, è possibile regolare la camma interna da 5 a 11 gradi.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di sicurezza Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco di sicurezza Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco incernierati Chevron RightChevron Right