Loading

Motion Control di sicurezza

I nostri servoazionamenti di sicurezza sono progettati per ridurre i tempi di fermo, gli sprechi di energia e gli scarti di produzione, consentendo al tempo stesso di migliorare l'efficienza operativa della macchina.
Motion Control di sicurezza hero image
Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose
Allen-Bradley Absolute Encoders on EtherNet/IP

Encoder assoluti su EtherNet/IP

Gli encoder assoluti EtherNet/IP sono dotati di uno switch EtherNet/IP integrato e due porte Ethernet per supportare topologie di reti lineari e Device Level Ring (DLR). Grazie al feedback ausiliario fornito direttamente tramite una rete EtherNet/IP, tali encoder eliminano l’esigenza di cablaggio punto a punto. Questi encoder sono progettati per offrire prestazioni e affidabilità elevate in ambienti industriali gravosi. La nostra serie di encoder include modelli che introducono l’encoder come asse di solo feedback per applicazioni di macchine che utilizzano Integrated Motion su EtherNet/IP. Offriamo anche modelli progettati per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza per il monitoraggio della velocità, della direzione e della posizione.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP

I servoazionamenti indicizzati Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Serie 2097 consentono di utilizzare un'unica rete di comunicazione standard per agevolare le operazioni di messa in servizio, configurazione e avvio. È possibile integrare l'intera soluzione di controllo su EtherNet/IP, inclusi il pannello operatore, i controllori, l'I/O e il controllo assi, mantenendo comunque una connettività ad alta velocità affidabile.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse

I servoazionamenti Kinetix® 350 EtherNet/IP™ monoasse serie 2097 assicurano scalabilità nel controllo assi integrato. L’uso di una singola rete EtherNet/IP semplifica l’integrazione dell’intero sistema, inclusi l’interfaccia operatore, il controllore di automazione programmabile, gli I/O e il controllo assi.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5100

I servoazionamenti Kinetix® 5100 Serie 2198 offrono una soluzione di asservimento ad alta scalabilità in un unico prodotto. Questo servoazionamento offre un ampio intervallo di potenza (fino a 15 kW) per supportare applicazioni controllate da dispositivi indipendenti, Micro 800 o applicazioni controllate da Logix. I servo azionamenti Kinetix 5100 vengono forniti con ingressi e uscite standard e diverse modalità di controllo, oltre a opzioni Safe Torque-off ed EtherNet/IP a doppia porta per varie topologie di rete.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5300

Appropriato per le macchine di piccole e medie dimensioni, il servoazionamento Kinetix® 5300 della serie 2198 garantisce la flessibilità del design che ci si aspetta dai servo azionamenti Integrated Motion su EtherNet/IP ottimizzati, che offrono per soddisfare le esigenze essenziali per la costruzione di macchine.       

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 5500 serie 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370 e supportano il controllo assi integrato su EtherNet/IP™. Grazie al design innovativo e compatto, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre l’ingombro della macchina, semplificando il cablaggio del sistema. In più, Ethernet a doppia porta consente topologie lineari e DLR (Device Level Ring)

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 5700 EtherNet/IP serie 2198consentono di estendere il valore del controllo assi integrato su EtherNet/IP ad applicazioni personalizzate su macchine di elevate complessità. Kinetix 5700 può contribuire a ridurre i tempi di messa in servizio e migliorare le prestazioni. Garantisce semplicità, potenza e un minore ingombro per consentire una più rapida messa in funzione delle macchine.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000

I servoazionamenti multiasse Kinetix® 6000 serie 2094 consentono di migliorare le prestazioni del sistema e al contempo di risparmiare tempo e denaro. Questo servoazionamento è stato progettato per semplificare e accelerare la diagnostica, le operazioni, la programmazione e il cablaggio. Inoltre, consente di diminuire il tempo di progettazione e di installazione aggiungendo flessibilità per applicazioni di movimento complesse. Il servoazionamento supporta requisiti di tensione globali.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed

I servoazionamenti Kinetix® 6200 serie 2094 aggiungono opzioni di sicurezza e una struttura modulare e flessibile per tutta la famiglia di servoazionamenti Kinetix 6000 multiasse. Gli assi possono passare dalla funzione Safe-off a quella Safe-Speed e dall'interfaccia SERCOS alle reti Ethernet/IP. Il servoazionamento Kinetix 6200 con interfaccia SERCOS è compatibile con il sistema Kinetix 6000 esistente, pertanto è possibile aggiungere qualsiasi numero di assi alla sicurezza avanzata, ove necessario.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP

I servoazionamenti Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ serie 2094 abbinano controllo assi integrato ad alte prestazioni a una rete EtherNet/IP aperta. Questo servoazionamento può fare parte di una soluzione che impiega EtherNet/IP per integrare un servoazionamento ad alte prestazioni insieme a convertitori di frequenza, I/O, attuatori intelligenti e qualsiasi altro dispositivo collegato tramite EtherNet/IP. Questo servoazionamento dispone di funzioni di sicurezza che consentono di migliorare la sicurezza dell'operatore e aumentare l'efficienza della macchina. La sua struttura modulare fornisce una piattaforma adattabile per i miglioramenti futuri delle macchine.

Dettagli prodotti

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza

I servoazionamenti Kinetix® 7000 serie 2099 supportano le applicazioni di controllo assi con i requisiti di alimentazione più elevati. Con una potenza d'uscita fino a 150 kW, questo servoazionamento estende i vantaggi del controllo assi Kinetix a una gamma di applicazioni ancora più ampia. Il servoazionamento Kinetix 7000 si adatta in modo perfetto nel sistema Integrated Architecture™. Supporta motori a magnete permanente (sincroni) e a induzione (asincroni). Le caratteristiche di sicurezza consentono di salvaguardare il personale e al contempo di aumentare la produttività.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Motion Control di sicurezza Chevron RightChevron Right