Loading

Controllori programmabili di sicurezza

I nostri sistemi di controllo di sicurezza apportano i vantaggi del tradizionale controllo programmabile nelle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro.
Controllori programmabili di sicurezza hero image
Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

Controllori ControlLogix 5580

I nostri controllori ControlLogix® e GuardLogix® 5580 garantiscono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Questi controllori utilizzano l'ambiente di progettazione Studio 5000® come software standard per ottimizzare la produttività e ridurre il tempo di messa in servizio. Questo software gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL2/PLd e SIL3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e motion control fino a 256 assi.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori ControlLogix 5570

I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture, questi controllori utilizzano il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® 5380 assicurano prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori standard e di sicurezza utilizzano un moderno ambiente di programmazione, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®, per consentire agli utenti di lavorare in modo collaborativo alla progettazione e alla manutenzione dei loro sistemi. Questo ambiente permette di essere più efficienti, riduce il tempo di messa in servizio e gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza fino a SIL 3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e controllo fino a 32 assi.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori CompactLogix™ 5370

I nostri controllori CompactLogix™ 5370 serie 1769 fanno parte del sistema Integrated Architecture®. Tali controllori sono dotati di sicurezza integrata e utilizzano lo stesso software di programmazione, lo stesso protocollo di rete e le stesse funzionalità informative comuni a tutti i controllori Logix. Ciò offre un ambiente di sviluppo comune per tutte le discipline di controllo. Strumenti e caratteristiche coerenti aiutano gli utenti a ridurre i costi dell'investimento di progettazione, a semplificare la diagnostica e la ricerca guasti e a velocizzare il tempo di commercializzazione per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori di sicurezza SmartGuard 600 con funzionalità di sicurezza

I nostri controllori SmartGuard™ 600 serie 1752 con funzione di sicurezza sono dotati di 16 ingressi di sicurezza, 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti di test a impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include inoltre una connessione DeviceNet™ per supportare gli standard CIP e CIP Safety. La configurazione e la programmazione possono avvenire su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili di sicurezza Chevron RightChevron Right