Loading

Interruttori di blocco protezione

I nostri interruttori di blocco protezione proteggono le zone pericolose nelle quali un pericolo non viene immediatamente rimosso dopo una richiesta di arresto. Su molte macchine, l'interruzione dell'alimentazione al motore o all'attuatore non determina l'arresto immediato del movimento pericoloso. Le applicazioni tipiche sono macchine rotanti a elevata inerzia, macchine a rotazione rapida e macchine nelle quali la pressione elevata deve essere rilasciata da valvole pneumatiche.
Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose
Main Image

Interruttori di blocco protezione Atlas 5

L'interruttore di blocco protezione Atlas™ 5 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva. Blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta. Con due contatti di sicurezza (N.C.) e due contatti ausiliari (N.O.), l'interruttore Atlas 5 è ideale per le macchine controllate da PLC.

Dettagli prodotti

Main Image

Chiusura interbloccata multifunzione

La chiusura interbloccata multifunzione 442G Guardmaster® è una esclusiva combinazione di blocco della protezione e controllo degli accessi. Questa soluzione di salvaguardia integrata è ideale per applicazioni di protezione accessi nei casi in cui le porte di protezione richiedano una tenuta maggiore, una tolleranza superiore al disallineamento e un modo per uscire dall'area protetta in caso di emergenza. Una selezione di controlli operatore e altre opzioni offrono la flessibilità per soddisfare un'ampia varietà di applicazioni.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di blocco protezione TLS-Z GD2

L'interruttore di blocco protezione TLS-Z GD2 è un interruttore di interblocco che dispone di un sensore di porta con identificazione a radiofrequenza, codificato in modo univoco con tecnologia di rilevamento induttivo della posizione della porta. Questo interruttore può rilevare se un tasto dell'attuatore si rompe o si separa dalla posizione di montaggio su porta. Costruito con la stessa tecnologia a stato solido del TLS GS2, questo interruttore fornisce il livello di prestazioni di sicurezza più elevato, ovvero il livello prestazionale “e” (Ple) per EN ISO 13849-1.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di blocco protezione TLS-GD2

L'interruttore di blocco protezione TLS-GD2 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva. Blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta. L'interruttore TLS-GD2 dispone di tre contatti di sicurezza (N.C.) e due contatti ausiliari (N.O.).

 

 

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttore con blocco protezione 440G-MZ

I nostri interruttori con blocco protezione serie 440G-MZ aiutano a proteggere il personale e sono adatti a molti tipi di porte di protezione, comprese quelle di grandi dimensioni. Questi interruttori consentono l'accesso di tutto il corpo all'area protetta, dove normalmente sono richieste un'elevata forza di tenuta e un'ampia tolleranza per proteggere il disallineamento. Il nostro 440G-MZ è dotato della tecnologia GuardLink® integrata che lo rende un dispositivo intelligente e ne consente un'integrazione ottimale.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di blocco protezione a solenoide 440G-MT

L'interruttore a solenoide 440G-MT è un interruttore interbloccato con blocco della protezione azionato da attuatore, a modalità positiva, che blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta. È possibile aprire la protezione solo quando un segnale viene applicato al solenoide interno che rilascia il meccanismo di blocco.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di blocco protezione 440G-LZ

Il nostro interruttore di blocco protezione 440G-LZ è progettato per le protezioni che impediscono l'accesso di anche solo una parte del corpo di una persona. Questo interruttore unisce la tecnologia dei microprocessori con un attuatore con codifica RFID e dispone di un meccanismo di azionamento con perno di bloccaggio che agisce solo quando viene rilevato il corretto attuatore. Grazie a questa funzionalità, l'interruttore ha ottenuto la certificazione TÜV per Ple, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), il livello di sicurezza più elevato per il monitoraggio della posizione e del blocco delle porte di protezione.

Dettagli prodotti

Main Image

440G-EZ Interruttore di interblocco elettromagnetico

Il nostro interruttore di interblocco serie 440G-EZ è progettato per migliorare la sicurezza delle macchine e per contribuire in modo affidabile a proteggere un processo di lavoro da fermi macchina non pianificati, contribuendo a migliorare la produttività e ad aumentare l'efficienza. Questo interruttore di sicurezza combina una funzione di blocco magnetico Power to Lock (PTL) con una forza di tenuta di 500 N e una generosa tolleranza di 5 mm al disallineamento.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di sicurezza Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruttori di interblocco di sicurezza Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interruttori di blocco protezione Chevron RightChevron Right