Loading
Logo Allen-Bradley

Relè di sicurezza

Prodotti di sicurezza
    • Panoramica
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5580
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori ControlLogix 5570
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5380
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori CompactLogix 5370
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Controllori di sicurezza SmartGuard 600
    • Panoramica
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O Compact 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli I/O FLEX 5000
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Moduli I/O ArmorBlock Guard
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Modulo CompactBlock Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
    • Moduli POINT Guard I/O
  • Tecnologia GuardLink
    • Panoramica
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 70-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 525-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 527-CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 700S CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 753-CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 755CA
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
    • Motion Control di sicurezza
    • Motion Control di sicurezza
    • Panoramica
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Encoder assoluto su EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5100
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5300
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
    • Panoramica
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a bassa tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Centro controllo motori a media tensione con ArcShield
    • Panoramica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
    • Telecamera di sicurezza 442
    • Telecamera di sicurezza 442
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Profili Safedge 440F
    • Panoramica
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza Guardmaster
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè di sicurezza speciali
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Relè ausiliari di sicurezza
    • Funzione singola ritardata
    • Funzione singola ritardata
    • Panoramica
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di blocco protezione
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori di interblocco incernierati
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori interbloccati senza contatto
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco con attuatore
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori di finecorsa di sicurezza
    • Interruttori per aree pericolose
    • Interruttori per aree pericolose

I relè di sicurezza controllano e monitorano un sistema di sicurezza e consentono di avviare il macchinario o di eseguire comandi per arrestarne il funzionamento. I relè di sicurezza a funzione singola costituiscono la soluzione più economica per le macchine di dimensioni ridotte che presuppongono l'utilizzo di un dispositivo logico dedicato per completare la funzione di sicurezza. I relè di sicurezza di monitoraggio modulari e configurabili sono particolarmente indicati laddove sono richiesti molteplici dispositivi di salvaguardia e un controllo di zona minimo.

Relè di sicurezza configurabile via software
Relè di sicurezza configurabile via software 440R-CR30 di Allen-Bradley
Relè di sicurezza configurabile via software

Il nostro relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster® 440C-CR30 è ideale per le applicazioni che richiedono fino a dieci circuiti di sicurezza a canale doppio e che controllano fino a cinque zone di uscita.

Dettagli prodotti
Interfaccia EtherNet/IP On-Machine GuardLink
 Vista angolata a destra di un adattatore GuardLink nero con un interruttore di alimentazione, tre porte di canale GuardLink indipendenti, una porta CIP Safety
Interfaccia EtherNet/IP On-Machine GuardLink

La nostra interfaccia GuardLink® EtherNet/IP monitora tre canali indipendenti di dispositivi abilitati a GuardLink e ne comunica lo stato a un controllore di sicurezza su una rete CIP Safety EnterNet/IP.

Dettagli prodotti
Relè di sicurezza Guardmaster
Relè di sicurezza Guardmaster Allen-Bradley
Relè di sicurezza Guardmaster

I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema.

Dettagli prodotti
Relè speciali e a funzione singola
Relè monofunzione e speciali
Relè speciali e a funzione singola

I relè speciali e a funzione singola sono progettati per fornire funzioni di sicurezza di base e avanzate come il monitoraggio dei tempi di ritardo e della velocità.

Mostra tutto
Relè ausiliari di sicurezza
Relè di controllo di sicurezza Allen-Bradley 700S
Relè ausiliari di sicurezza

I relè ausiliari di sicurezza sono progettati per garantire funzionamento speculare o meccanico, in modo da soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.

Mostra tutto
Relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate
Relè monofunzione e speciali
Relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate

I relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere la potenza per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso. 

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza Chevron RightChevron Right