Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Controllori ControlLogix 5570

  • Logix5573 e Armor ControlLogix
Logix5573 e Armor ControlLogix

I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture, questi controllori utilizzano il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.

Contatta un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate ControlLogix 5570
Controllori standard ControlLogix
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Applicazioni

Panoramica

  • Supporta la funzione di Integrated Motion su EtherNet/IP™, Sercos™ e di tipo analogico
  • Supporta la ridondanza completa del controllore e la funzione di rimozione e inserimento sotto tensione (RIUP)
  • Comunica tramite EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, I/O remoto, SynchLink e reti di dispositivi e processi di terze parti
  • Consente di programmare tramite logica ladder a relè, testo strutturato, blocco funzione e linguaggi SFC
  • Il rivestimento protettivo è ora disponibile sui prodotti il cui numero di catalogo contiene la lettera "K", per contribuire alla protezione in ambienti gravosi
  • Include una versione con alimentatore Slim 1756 per serie B e C standard e chassis 1756 XT, che offre una riduzione del 29% in larghezza quando lo spazio è limitato
  • Offre chassis con fino a 17 slot i versioni con rivestimento standard, protettivo e per temperature estreme

Controllori On-Machine

  • Offrono un controllo standard e di sicurezza On-Machine™ in grado di aumentare il tempo di disponibilità e ridurre i costi
  • Consente di ridurre l'hardware nell'armadio di controllo grazie al posizionamento direttamente sulla macchina

Controllori di sicurezza GuardLogix

  • Fornisce sicurezza e controllo assi integrato nello stesso chassis
  • Offrono la certificazione TUV per la sicurezza funzionale SIL 3 (controllore e coprocessore di sicurezza richiesti)
  • Semplifica l'architettura della macchina e riduce l'ingombro del sistema grazie al controllore GuardLogix
  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25 e +70 °C (da -13 a +158 °F), se utilizzati autonomamente
  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -20…+70 °C (da -4…+158 °F) se utilizzati con moduli FLEX I/O-XT

Controllori per ambienti estremi

  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25 e +70 °C (da -13 a +158 °F), se utilizzati autonomamente
  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -20…+70 °C (da -4…+158 °F) se utilizzati con moduli FLEX I/O-XT
Migliorate la sicurezza informatica e l'affidabilità del vostro sistema di controllo ControlLogix
Main Image
Migliorate la sicurezza informatica e l'affidabilità del vostro sistema di controllo ControlLogix

I nostri computer industriali ASEM™ 6300 sono progettati per migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo ControlLogix®. Ogni modello è progettato specificamente per minimizzare o rimuovere i frequenti punti di guasto, in modo da creare un sistema di visualizzazione più sicuro, affidabile e conveniente.

Scoprite di più sulla nostra famiglia di computer industriali

Confronto fra prodotti

Caratteristica
Controllori 5580
Controllori 5570
Prestazioni

5x…20x

(rispetto a un controllore ControlLogix 5570)

2x

(rispetto a un controllore ControlLogix 5560)

Porta Ethernet integrata 1 gigabit (Gb) No
Porta di programmazione locale USB USB
Modulo di accumulo dell'energia ESM (Energy Storage Module) incluso Sì Sì
Display integrato incluso Sì Sì
Supportato in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment Sì Sì
Memoria non volatile Scheda Secure Digital (SD) Scheda Secure Digital (SD)
Memoria utente (max) 40 MB 32 MB
Punti I/O, Max 128.000 digitali - 4.000 analogici 128.000 digitali - 4.000 analogici

Ulteriori informazioni

  • Starter kit ControlLogix - Lo starter kit ControlLogix è un pacchetto scontato contenente tutti gli strumenti hardware e software necessari. Per iniziare, è possibile scegliere i componenti per creare il kit adatto alle vostre esigenze.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Le serie di blog e podcast What You Need to Know About Learning Logix  insegna agli utenti dei sistemi di controllo ControlLogix®, sia esperti sia principianti, come utilizzare i nostri controllori e software per ottenere i massimi vantaggi.

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Specifiche

DownloadDownload
Dati tecnici dei controllori ControlLogix

Certificazioni

ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

Controllori standard ControlLogix 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controllori di sicurezza GuardLogix 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controllori standard ControlLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controllori di sicurezza GuardLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controllore di sicurezza On-Machine Armor GuardLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Per dettagli sulle certificazioni TÜV e SIL, vedere il link Certificati di sicurezza e SIL.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti, tra cui file di disegni CAD, modelli 3D e altro ancora, utilizzate il nostro catalogo prodotti.

Catalogo dei prodotti

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Il software Studio 5000 Logix Designer® è una soluzione ideale per migliorare la produttività e gestire la famiglia di controllori Logix 5000™ Allen-Bradley e del relativo sistema di controllo da un unico punto.

Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)
Main Image
Assistenza
Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC)

Il Centro di download e compatibilità dei prodotti (PCDC) consente di trovare download di prodotti e molto altro.

FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Ogni prodotto FactoryTalk è incentrato sul miglioramento delle prestazioni della vostra azienda. Dalla fase di progettazione e messa in servizio fino alle informazioni necessarie a livello gestionale, siamo in grado di offrire un valore aggiunto a tutti gli operatori della vostra attività.


Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Brochure sulle funzionalità di sicurezza SAFETY-BR011
Profilo di prodotto Armor ControlLogix e Armor GuardLogix 1756-PP019
Profilo di prodotto sul rivestimento protettivo IA-PP001
English
Guida alla scelta dei controllori ControlLogix 1756-SG001.
ControlLogix Starter Kit 1756-SP401
English
Dati tecnici dei controllori ControlLogix 1756-TD001
English
Manuale d’uso del sistema ControlLogix 1756-UM001
English
Manuale dell'uso dei controllori GuardLogix 5570 1756-UM022
English
Manuale dell'utente del sistema di ridondanza avanzato ControlLogix 1756-UM535
Manuale di programmazione delle procedure comuni per i controllori Logix5000 1756-PM001
English
Manuale di riferimento per la sicurezza dei sistemi di controllo GuardLogix 1756-RM093
English
Manuale di riferimento sulle considerazioni di progettazione dei controllori Logix5000 1756-RM094
English
Manuale di riferimento sulla sicurezza controllori GuardLogix 5570 e Compact GuardLogix 5370 1756-RM099
English
Centro di documentazione tecnica
DetailsDetails
Centro di documentazione tecnica

Trovate specifiche tecniche raccomandate, istruzioni per l'installazione e manuali, organizzati per famiglia di prodotti.

 

Cerca nel centro di documentazione tecnica

Archivio documentazione
Literature LibraryLiterature Library
Archivio documentazione

Trovate una vasta selezione di pubblicazioni relativa ai prodotti Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen-Bradley, nonché a servizi e soluzioni.

 

Cerca nell’Archivio documentazione

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Sfogliate il database di domande e risposte su un'ampia gamma di prodotti e tecnologie.

 

Ulteriori informazioni


Applicazioni

I nostri controllori ControlLogix® forniscono funzionalità di memoria, velocità ed elaborazione, in grado di soddisfare necessità diverse, dai piccoli impianti fino ad applicazioni che implicano processi a elevate prestazioni.

  • Generazione di potenza e di energia
  • Industria alimentare — Prodotti lattiero-caseari
  • Industria estrattiva e metalli
  • Attività navali
  • Industria cartaria
  • Ferrovie/metropolitane e veicoli
  • Acqua/acque reflue

Per le applicazioni di processo, questi controllori:

  • offrono maggiori capacità, permettendo di eseguire più strategie di controllo in ogni task.
  • aumentano in modo significativo la quantità di informazioni che possono essere scambiate tra i livelli controllo e supervisore
  • offrono un miglioramento significativo nelle prestazioni delle applicazioni di controllo ridondante.

Per le applicazioni di controllo assi, questi controllori:

  • controllano il movimento ad alta velocità e l'esecuzione della traiettoria pianificata degli assi nelle applicazioni di controllo assi complesse e ad alte prestazioni;
  • sono ottimizzati per il controllo di servoazionamenti con controllo assi ad alte prestazioni su interfaccia Sercos™ o EtherNet/IP™.
  • supportano fino a 100 assi di integrated motion

Per le applicazioni discrete, questi controllori:

  • migliorano in modo significativo i tempi di scansione del controllore utilizzando una CPU dual-core più veloce
  • offrono una maggiore velocità di comunicazione
  • forniscono un caricamento incrociato più rapido per i sistemi di ridondanza

Casi di studio dei controllori programmabili - Visitate la nostra pagina sui casi di studio per scoprire il modo in cui i nostri clienti hanno utilizzato i controllori programmabili Allen-Bradley nelle loro applicazioni.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Controllori standard ControlLogix Chevron RightChevron Right