Loading
Prodotto hardware Allen-Bradley

Laser scanner di sicurezza

  • Gruppo di tre scanner laser di sicurezza Guardmaster, in alto a sinistra: una base semicircolare gialla e nera con pad di controllo e una finestra di scansione nera e un cappuccio in alto; al centro: una base semicircolare rossa e grigia con finestra di visualizzazione e pad di controllo con una finestra e un cappuccio di scansione neri in alto; in alto a destra: una base semicircolare gialla con finestra di scansione vicino alla parte inferiore con pad di controllo e finestra di visualizzazione in alto
  • Una base semicircolare rossa e grigia con finestra di visualizzazione e pad di controllo con una finestra a scansione nera e cappuccio sulla parte superiore
  • Una base semicircolare gialla e nera con pad di controllo e una finestra di scansione nera e un cappuccio sulla parte superiore
  • Una base semicircolare gialla con finestra di scansione vicino alla parte inferiore con pad di controllo e finestra di visualizzazione in alto
Gruppo di tre scanner laser di sicurezza Guardmaster, in alto a sinistra: una base semicircolare gialla e nera con pad di controllo e una finestra di scansione nera e un cappuccio in alto; al centro: una base semicircolare rossa e grigia con finestra di visualizzazione e pad di controllo con una finestra e un cappuccio di scansione neri in alto; in alto a destra: una base semicircolare gialla con finestra di scansione vicino alla parte inferiore con pad di controllo e finestra di visualizzazione in alto
Una base semicircolare rossa e grigia con finestra di visualizzazione e pad di controllo con una finestra a scansione nera e cappuccio sulla parte superiore
Una base semicircolare gialla e nera con pad di controllo e una finestra di scansione nera e un cappuccio sulla parte superiore
Una base semicircolare gialla con finestra di scansione vicino alla parte inferiore con pad di controllo e finestra di visualizzazione in alto

Disponibili con CIP Safety su EtherNet/IP™

I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza).  Il software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) Windows®, utilizzato per configurare SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, semplifica la programmazione dei laser scanner di sicurezza SafeZone. Il SafeZone 3 utilizza il 442L AOP per configurare sia la connessione EtherNet/IP che la programmazione dello scanner.

Contattate un distributore Trova un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza
DistributorDistributor
Trova un partner di prodotto
Laser scanner di sicurezza SafeZone
  • Panoramica
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Strumenti e risorse

Novità

La connessione tramite EtherNet/IP rende il laser scanner di sicurezza SafeZone3 un dispositivo di sicurezza intelligente, in grado di migliorare la sicurezza e favorire la connettività attraverso la Connected Enterprise.

Rockwell Automation fornisce l'accesso a dati critici con un laser scanner di sicurezza migliorato
Main Image
Comunicato stampa
Rockwell Automation fornisce l'accesso a dati critici con un laser scanner di sicurezza migliorato
Per saperne di più

Panoramica

  • Offre angoli di scansione di 190° o 270°
  • Campi di sicurezza da 2 m, 3 m, 4 m o 5 m (6,56 piedi, 9,84 piedi, 13,12 piedi o 16,4 piedi)
  • Risoluzioni configurabili da 30…150 mm (1,18…5,9 pollici)
  • Ritardo di riavviamento configurabile
  • Montaggio orizzontale o verticale
  • Display a sette segmenti per le informazioni diagnostiche
  • Campionamento multiplo (2…16 unità)

Le applicazioni classiche per i laser scanner di sicurezza SafeZone™ comprendono:

  • Rilevamento della presenza di personale davanti a una macchina o di potenziali pericoli connessi alle apparecchiature
  • Sostituzione di sicurezza in caso di necessità di pedane di sicurezza di forma irregolare
  • Applicazioni AGV, i due campi di avvertimento possono rallentare gradualmente l'AGV riducendo l'usura del freno
SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
190° (da -5° a +185°) 270° (da -45° a +225°) 275° (-47,5…+227,5°)
Singlezone: 4 m (13,12 piedi); Multizone: 5 m (16,4 piedi) 2 m, 3 m (6,56 piedi, 9,84 piedi) 5,5 m (18,04 piedi)
30...150 mm (1,18...5,9 piedi) 30...150 mm (1,18...5,9 piedi) 30…200 mm (1,18...7,87 piedi)
≥ 60 ms o ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Da 2 a 60 secondi Da 2 a 60 secondi Da 2 a 60 secondi
Orizzontale, verticale, verso il basso Orizzontale, verticale, verso il basso Orizzontale, verticale, verso il basso
7 segmentazioni 7 segmentazioni Testo e simboli multicolore
2...16 scansioni 2...16 scansioni 2...16 scansioni
2 OSSD 2 OSSD 4 bit di sicurezza
N/D N/D CIP Safety su EtherNet/IP
Software SCD Software SCD 442L AOP

Video sul laser scanner di sicurezza SafeZone 3 CIP Safety su EtherNet/IP

Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come installare il connettore di sistema
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come impostare l'indirizzo I/P usando BootP
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare la configurazione I/O di GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare la configurazione dell’insieme di campi di GuardLogix
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare Project Download di GuardLogix®
Chevron DownChevron Down
Video
Con un’applicazione d'esempio, imparate a programmare GuardLogix
Chevron DownChevron Down
Video
Scoprite come programmare GuardLogix® con Reset Ownership

Selezione prodotti


Specifiche

DownloadDownload
Manuale d'uso del laser scanner SafeZone Singlezone e Multizone
DownloadDownload
Manuale d'uso del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini
DownloadDownload
Manuale d'uso sul laser scanner di sicurezza SafeZone 3 CIP Safety su EtherNet/IP

Certificazioni

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus
  • TÜV 
Classificazione di sicurezza
  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 in base a IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Dati sulla sicurezza funzionale
  • PFHD = 8 x10-8
  • Vita utile (TM) = 20 anni (EN ISO 13849)
  • Adatto a livelli prestazionali PLd (conformemente a ISO 13849-1:2006) e per l'uso su sistemi SIL 2 (conformemente a IEC 62061)

Conformità agli standard
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 
Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti, tra cui file di disegni CAD, modelli 3D e altro ancora, utilizzate il nostro catalogo prodotti.

Catalogo dei prodotti

Software

Il software SCD (Safety Configuration and Diagnostic) in ambiente Windows, fornito con ogni scanner, semplifica la programmazione degli scanner SafeZone. La procedura guidata di configurazione offre una guida per le configurazioni semplici o complesse del sistema.

Scaricate il software SafeZone per laser scanner di sicurezza versione 3.02

Installazione del software SCD:

  1. Scaricare ed estrarre il contenuto del file ZIP in una cartella sull'unità disco rigido locale
  2. Eseguire "Setup.exe"
  3. Inserire il numero di serie indicato: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Documentazione

Resource Publication Number Language
Brochure sui dispositivi di sicurezza per rilevamento presenza GLSAFE-BR001
English
Profilo prodotto del laser scanner di sicurezza SafeZone 3 442L-PP004
English
Profilo prodotto SafeZone singlezone safety laser scanner 442L-PP002
English
Profilo prodotto del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini 442L-PP003
English
Istruzioni per l'installazione della copertura dell'ottica per SafeZone 3 442L-IN001
Istruzioni per l'installazione e il montaggio del laser scanner di sicurezza SafeZone 3 442L-IN006
Istruzioni per l'installazione e il montaggio del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini 442L-IN008
English
Istruzioni per l’installazione di SafeZone Singlezone e laser scanner di sicurezza Multizone 442L-IN009
English
Manuale d'uso del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini 442L-UM005
Manuale d'uso SafeZone singlezone e multi-zone safety laser scanner 442L-UM003
English
Manuale d'uso del software di configurazione e diagnosi di sicurezza 442L-UM006
English
Manuale d'uso sul laser scanner di sicurezza SafeZone 3 CIP Safety su EtherNet/IP 442L-UM008
English
Centro di documentazione tecnica
DetailsDetails
Centro di documentazione tecnica

Trovate specifiche tecniche raccomandate, istruzioni per l'installazione e manuali, organizzati per famiglia di prodotti.

 

Cerca nel centro di documentazione tecnica

Archivio documentazione
Literature LibraryLiterature Library
Archivio documentazione

Trovate una vasta selezione di pubblicazioni relativa ai prodotti Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen-Bradley, nonché a servizi e soluzioni.

 

Cerca nell’Archivio documentazione

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Sfogliate il database di domande e risposte su un'ampia gamma di prodotti e tecnologie.

 

Ulteriori informazioni

Strumenti e risorse

Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Podcast
Concentrazione del laser sulla sicurezza con SafeZone

Nell'episodio 4 di ROK Talk, Rob e Adonis Evangelista Reyes (che ha sostituito Nathan) chiacchierano con il Product Marketing Engineer, Edward Tillinghast, sui laser scanner di sicurezza. Edward parla di cosa fa un laser scanner di sicurezza, della gamma di laser scanner di sicurezza SafeZone™, della configurazione e delle applicazioni.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori di rilevamento accessi di sicurezza Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L Chevron RightChevron Right