Loading

Chaves de controle e carga

As chaves de carga e controle cód. cat. 194 oferecem soluções de alta tecnologia para quase todas as aplicações. Você pode usar chaves de carga cód. cat. 194E e chaves de controle/carga cód. cat. 194L como meio de desconexão no motor de acordo com o artigo 430-J do Código Elétrico Nacional dos EUA. Chaves de interrupção de carga com e sem fusível cód. cat. 1592 são opções de controle de média tensão especializadas.
Controle do motor
    • Visão geral
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores IEC
    • Contatores IEC
    • Contatores NEMA
    • Contatores NEMA
    • Contatores de estado sólido
    • Contatores de estado sólido
    • Visão geral
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chave de isolamento 1503
    • Chave de isolamento 1503
    • Visão geral
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Visão geral
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
  • CCM de média tensão
    • Visão geral
    • Estado sólido SMC-50
    • Estado sólido SMC-50
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de torque de partida
    • Controlador de torque de partida
    • Visão geral
    • One Gear IEC
    • One Gear IEC
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • Tensão reduzida 1503
    • Tensão reduzida 1503
    • Visão geral
    • Combinação IEC
    • Combinação IEC
    • Combinação NEMA
    • Combinação NEMA
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Partidas incorporadas
    • Partidas incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Sistema de montagem MCS
    • Sistema de montagem MCS
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas a vácuo
    • Partidas a vácuo
Main Image

Chaves de carga IEC

Nossas chaves de carga cód. cat. 194E são projetadas para uso em aplicações de isolamento do motor local e como chave seccionadora. Nossas chaves estão disponíveis em versões de 3 ou 6 polos com add-on de polos adicionais, terminais de aterramento e neutro e contatos auxiliares. Essas chaves compartilham as mesmas manoplas de operação das chaves de carga e controle cód. cat. 194L.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de controle e carga IEC

Nossas chaves de controle e carga cód. cat. 194L são dispositivos flexíveis, adaptáveis, que economizam tempo e espaço. Nossas chaves estão disponíveis em versões de montagem em porta frontal, base ou trilho DIN. Você pode usar essas chaves como controladores do motor manuais e seccionadoras do motor.

Detalhes do produto

Main Image

Chaves de interrupção de carga de média tensão

Nossas chaves de interrupção de carga de média tensão cód. cat. 1592 estão disponíveis com e sem fusível e com opções de controle de média tensão especializadas para alimentador e rede elétrica.


Detalhes do produto

Main Image

Chave de isolamento 1503

Nossa chave de isolamento cód. cat. 1503 é do tipo para manobra sem carga. A chave de isolamento opera com o contator a vácuo 1502 e a manopla de chave de isolamento 1503HM para isolar a célula de potência quando essa manopla é colocada na posição OFF.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de controle e carga Chevron RightChevron Right