Nossa Unidade de integração IntelliCENTER® proporciona uma experiência comum ao se comunicar com dispositivos usando a norma IEC 61850. Use a nossa unidade de integração para unificar sistemas de potência e processo dentro dos ambientes Logix e FactoryTalk® a fim de criar um único ambiente de operação. A Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850, a parte de hardware padrão da solução de Potência integrada inteligente, está disponível somente na América do Norte.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Usa hardware e software padrão para trazer o tráfego IEC 61850 para a arquitetura Logix que entrega facilidade de uso
- Contém um gateway ProSoft para formação de ponte de comunicação
- Consiste em um switcher Stratix® 5700 para agregação de segmentação e conexões de dispositivo
- Inclui um rack de controladores ControlLogix® ou CompactLogix™
- Inclui opções para terminal PanelView™ para representação de dados
- Contém um Stratix Security Appliance caso conexões upstream inseguras sejam necessárias
- Oferece faceplates para ajudar a verificar o dispositivo apropriado para sua aplicação e entregar uma interface de usuário comum
Saiba como as informações de nosso portfólio de Controle inteligente de motor permitem que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
Especificações
Conformidade com as normas
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI, FCC, Parte 15, Subparte B ICES-003
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto da unidade de integração IntelliCENTER | 3300A-PP001 | |
Dados técnicos de especificações da Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850 | 3300A-TD001 | |
Instruções de instalação da Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850 | 3300A-IN001 | |
Diagramas da arquitetura de automação e energia integrada | IASIMP-QR006 | |
Manual de referência de automação e energia integrada | 3300A-RM001 | |
Biblioteca da Rockwell Automation dos dispositivos de proteção elétrica | PROCES-RM011 |
Liberações de software
- IntelliCENTER® Versão de software 2.0.3 Service Pack 4 (março de 2010)
O Service Pack 4 (SP4) pode ser aplicado somente no software IntelliCENTER versão 2.0.3. Ele fornece suporte adicional ao relé de sobrecarga eletrônico E3 Plus cód. cat. 193-EC5 com monitoração de energia e tensão para o PowerMonitor™ 3000 (versão 4). Ele também fornece integração do DriveExecutive com os inversores PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.
- Versão de software IC 2.0.3 SP4
- Versão de software IC 2.0.3 SP4 somente ActiveX
- Notas da versão do software IC [PDF]
- Software IntelliCENTER® versão 1.4.7 Service Pack 5 (janeiro 2006)
O Service Pack 5 (SP5) pode ser aplicado apenas no software IntelliCENTER versão 1.4.7. Ele corrige uma anomalia na gravação de parâmetros em uma sobrecarga eletrônica E1 +. Ele também corrige uma anomalia rara que provocou valores serem informados incorretamente na exibição de monitor.
Recursos
Ferramenta CENTERLINE Builder – Use o CENTERLINE® Builder para projetar a linha de CCM CENTERLINE. Essa ferramenta permite inserir informações gerais de configuração de CCM com características centrais, adicionar unidades e projetar o CCM. A ferramenta produz um layout, um diagrama unifilar e esquemas típicos personalizados conforme as especificações do projeto. (É obrigatório conectar-se)