Loading

Contatores de controle do motor

Oferecemos uma linha completa de contatores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são sustentáveis, versáteis e flexíveis. Nossos contatores NEMA são conhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.
Controle do motor
    • Visão geral
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores combinados NEMA
    • Contatores IEC
    • Contatores IEC
    • Contatores NEMA
    • Contatores NEMA
    • Contatores de estado sólido
    • Contatores de estado sólido
    • Visão geral
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de carga 194E
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de controle e carga 194L
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chaves de interrupção de carga 1592
    • Chave de isolamento 1503
    • Chave de isolamento 1503
    • Visão geral
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes para fins gerais
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Gabinetes de botão pulsador
    • Visão geral
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE IEC 2500
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • CENTERLINE NEMA 2100
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
    • Unidade de Integração IntelliCENTER®
  • CCM de média tensão
    • Visão geral
    • Estado sólido SMC-50
    • Estado sólido SMC-50
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controlador de torque de partida
    • Controlador de torque de partida
    • Visão geral
    • One Gear IEC
    • One Gear IEC
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • Tensão reduzida 1503
    • Tensão reduzida 1503
    • Visão geral
    • Combinação IEC
    • Combinação IEC
    • Combinação NEMA
    • Combinação NEMA
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Controladores distribuídos de motores ArmorStart
    • Partidas incorporadas
    • Partidas incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Partidas suaves incorporadas
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Acionador manual de motor NEMA
    • Sistema de montagem MCS
    • Sistema de montagem MCS
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Painéis de controle da bomba NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas de tensão total NEMA
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas do tipo aberta
    • Partidas a vácuo
    • Partidas a vácuo
Main Image

Contatores combinados NEMA

Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm vários gabinetes, adequando-se às necessidades de suas diversas aplicações.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores IEC

Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são ecológicos, versáteis e flexíveis. Esses contatores podem proteger seus outros dispositivos e fornecer o desempenho esperado.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores NEMA

Nossos contatores classificados para motor estão disponíveis nos tamanhos NEMA 00 a 9, em configuração aberta ou fechada, para partida com tensão plena de motores CA. Nossos contatores também podem ser usados para cargas de iluminação e não motores. Também oferecemos diversos contatores NEMA com certificação da indústria naval para muitas aplicações na indústria naval ou off-shore. Oferecemos contatores de iluminação seccionadores de alimentador para acender ou apagar grandes blocos de luzes.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores de estado sólido 156-C

Nossos contatores de estado sólido cód. cat. 156-C complementam nossa linha de relés de estado sólido cód. cat. 700 para fornecer a você uma linha completa de soluções de estado sólido. Nossos contatores são projetados sem partes móveis ou contatos sujeitos a desgaste. Esse recurso pode reduzir ou eliminar os custos associados a manutenção, substituição de peças e tempo parado.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores Chevron RightChevron Right