Nossas partidas abertas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de velocidade variável e estão disponíveis até 97 A.
Visão geral
Recursos
- Controladores do motor combinados Tipo F listados no cULus coordenação Tipo 1 e 2
103S/107S
- Intervalo de corrente: de 0,1 a 90 A
- Não reversíveis (Cód. cat. 103) e reversíveis (Cód. cat. 107)
- Partidas de dois componentes com disjuntor de proteção do motor e contator IEC
- Controladores do motor combinados tipo E autoprotegidos listados no cULus
- Montado em sistema de montagem de barramento elétrico código de catálogo 141A ou módulos de painel de montagem
103T/107T
- Intervalo de corrente: de 0,1 a 45 A
- Não reversíveis (Cód. cat. 103) e reversíveis (Cód. cat. 107)
- Partidas de três componentes com protetor do circuito do motor ou porta-fusível, contator IEC e relé de sobrecarga eletrônico, com módulo de comunicação opcional
- Controladores do motor combinados tipo E autoprotegidos listados no cULus
- Montado em sistema de montagem de barramento elétrico código de catálogo 141A ou módulos de painel de montagem
Especificações
Certificações
- Identificado CE
- Listado no cULus
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de controle de motores de alta eficiência | IE3-BR001 | |
Perfil do produto de partidas abertas e fechadas IEC | 100-PP006 | |
Especificações do contator IEC | 100-TD013 | |
Dados técnicos das especificações de partida de estilo aberto da IEC | 190-TD003 | |
Especificações do relé de sobrecarga bimetálico 193-K, 193-T1 | 193-TD010 | |
Disjuntor de proteção do motor e especificações do protetor do circuito do motor | 140-TD005 | |
Especificações do relé de Sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contatos | IC-TD002 | |
Perfil do produto com capacidade de corrente de curto-circuito global | SCCR-PP002 |