Loading

Contatores NEMA

Nossos contatores classificados para motor estão disponíveis nos tamanhos NEMA de 00 a 9, em configuração aberta ou fechada, para partida com tensão plena de motores CA. Nossos contatores também podem ser usados para cargas de iluminação e não motores. Também oferecemos diversos contatores NEMA com certificação da indústria naval para muitas aplicações na indústria naval ou off-shore. Oferecemos contatores de iluminação seccionadores de alimentador para acender ou apagar grandes blocos de luzes.
Contatores de controle do motor
  • Contatores combinados
    • Visão geral
    • Contatores grandes IEC
    • Contatores grandes IEC
    • Contatores padrão IEC
    • Contatores padrão IEC
    • Contatores miniatura
    • Contatores miniatura
    • Contatores de segurança
    • Contatores de segurança
    • Contatores de comutação de capacitores
    • Contatores de comutação de capacitores
    • Visão geral
    • Contatores CA
    • Contatores CA
    • Contatores para uso específico
    • Contatores para uso específico
    • Fiação de passagem para cargas de motores
    • Fiação de passagem para cargas de motores
    • Fiação superior para cargas do motor
    • Fiação superior para cargas do motor
    • Contatores a vácuo
    • Contatores a vácuo
  • Contatores de estado sólido
Main Image

Contatores CA/CC NEMA

Nossos contatores e partidas de motor NEMA cód. cat. 300 fornecem uma alternativa com economia de espaço e custo otimizado para aplicações que exigem controle do motor com classificação NEMA. Baseados no nosso design de contator IEC, esses produtos com classificação NEMA são compatíveis com uma ampla gama de acessórios, bem como relés de sobrecarga de estado sólido.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores para uso específico NEMA 

Nossos contatores para uso específico cód. cat. 400 são compactos, proporcionam economia de espaço e, ao mesmo tempo, fornecem um produto de alto desempenho. Essa linha de contatores atende ou excede as especificações elétricas e mecânicas para dispositivos para uso específico.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores de fiação de passagem NEMA para cargas de motores

Nossos contatores CA cód. cat. 500F (tipo aberto) estão disponíveis em estruturas de fiação de passagem NEMA com tamanhos de 0 a 5. Os terminais de linha estão na parte superior e os terminais de carga estão na parte inferior do dispositivo. Você pode usar esses contatores para chavear cargas de motores CA onde a proteção contra sobrecarga não seja necessária ou seja fornecida separadamente. Você pode operar nossos contatores remotamente usando dispositivos pilotos, como botões pulsadores, chaves seletoras, temporizadores, relés ou chaves de temperatura.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores NEMA conectados pela parte superior para cargas do motor

Nossos contatores CA cód. cat. 500 estão disponíveis em construção com conexão pela parte superior nos tamanhos NEMA 00 a 9. Todas as conexões de alimentação estão na parte superior dos contatores. Use nossos contatores para chavear cargas de motores CA onde a proteção contra sobrecarga não seja necessária ou seja fornecida separadamente. Você pode operar esses contatores remotamente usando dispositivos pilotos, comobotões pulsadores, chaves seletoras, temporizadores, relés ou termostatos.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores a vácuo

Nossos Contatores a vácuo de média tensão NEMA códs. cat. 1102C/1104C e 1502 proporcionam confiabilidade de sistema de controle de motor em ambientes desfavoráveis e com sujeira. Nossa tecnologia a vácuo proporciona uma extinção de arco elétrico particularmente eficaz acima de 600 V quando se usa um contator compacto e com grande vida útil. Nossos contatores a vácuo são intertravados mecânica e eletricamente para evitar que os contatores fechem ao mesmo tempo.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contatores NEMA Chevron RightChevron Right