Loading

Contatores IEC

Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são ecológicos, versáteis e flexíveis. Esses contatores podem proteger seus outros dispositivos e fornecer o desempenho esperado.
Contatores de controle do motor
  • Contatores combinados
    • Visão geral
    • Grande
    • Grande
    • Padrão
    • Padrão
    • Miniatura
    • Miniatura
    • Contatores de segurança
    • Contatores de segurança
    • Contatores de comutação de capacitores
    • Contatores de comutação de capacitores
    • Visão geral
    • 300 CA
    • 300 CA
    • Para uso específico 400
    • Para uso específico 400
    • Passagem 500F
    • Passagem 500F
    • Fiação superior 500
    • Fiação superior 500
    • Contatores a vácuo
    • Contatores a vácuo
  • Contatores de estado sólido
IEC Contactors Family

Contatores de próxima geração

Nossos contatores de próxima geração cód. cat. 100-E estão disponíveis em capacidades de 9 a 2.650 A, ajudando a reduzir a largura e o peso, bem como espaço no painel. As bobinas eletrônicas universais CA/CC facilitam a seleção e oferecem economias de energia significativas e conexão direta aos CLPs para contatores acima de 100 A.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores padrão IEC

Nossos contatores cód. cat. 100-C oferecem economia de espaço e design de alto desempenho em dispositivos de 9 a 97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores miniatura IEC

Nossos contatores miniatura IEC cód. cat. 100-K são projetados para aplicações comerciais e industriais leves, nas quais espaço no painel é um adicional. Esses dispositivos miniatura, com 45 mm de largura, são mais rasos e têm especificações de profundidade no painel menores que as dos contatores IEC padrão. Os Contatores Miniatura cód. cat. 100-K são a linha que substitui a família de contatores cód. cat. 100-M.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores de segurança IEC

Nossos Contatores de segurança IEC cód. cat. 100S/104S têm contatos espelho ou são conectados mecanicamente até 750 A, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança modernas. Nossos contatores de segurança cód. cat. 100S oferecem isolamento seguro de cargas perigosas em movimento, com o recurso de contatos espelho. Contatos espelhos fornecem indicação confiável sobre o status aberto ou fechado dos principais polos de alimentação.

Detalhes do produto

Main Image

Contatores de comutação de capacitores

Nossos contatores de comutação de capacitores cód. cat. 100Q são projetados para comutar bancos de capacitores. Os elementos de resistor montados à frente limitam as severas altas correntes de energização. Isso reduz o estresse nos contatores e capacitores. Nossos contatores são compactos e econômicos e não usam reatores com núcleo a ar.

Detalhes do produto
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contatores IEC Chevron RightChevron Right