Nossas partidas combinadas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação rotativa e incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm. Os componentes de estilo IEC ocupam menos espaço e estão disponíveis até 250 HP (300 A).
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
Compacto com disjuntor de proteção do motor (103C/107C, 103H/107H)
- Adequado para aplicações internas e externas
- O tamanho compacto exige um espaço mínimo de instalação
Cód. cat. 103C/107C
- Inclui faixas de 1/8 a 10 HP (0,1 a 16 A)
- Fornece gabinete plástico com grau de proteção IP66, Tipo 4/4X/12K
- Oferece montagem vertical da partida
- Listada no cULus para controle e proteção de cargas do motor
Cód. cat. 103H/107H
- Inclui faixas de 1/8 a 30 HP (0,1 a 43 A)
- Fornece gabinete metálico com grau de proteção IP66, Tipo 3/4/12
- Oferece montagem horizontal da partida, que libera espaço para montar um transformador de controle
- Listada no cULus para controle e proteção de cargas do motor
Gabinete metálico (106-C, 112-C/113-C)
- Inclui faixas de 1/8 a 250 HP (0,1 a 300 A)
- Fornece gabinete metálico com graus de proteção IP 42/66, Tipo 1/3/4/12
- Oferece montagem horizontal, que libera espaço para montar um transformador de controle
O cód. cat. 106-C/112-C oferece proteção contra curto-circuito até 100 kA com seccionadora rotativa com fusível
O cód. cat. 113-C oferece proteção contra curto-circuito até 65 kA com disjuntor de caixa moldada
- Aprimoramentos nos painéis de controle industriais – Oferecemos uma ampla gama de componentes em pacotes, de partidas de motor fechadas padrão de alta disponibilidade até painéis de controle industriais totalmente personalizados. Assista Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos mais recentes aprimoramentos que incluem a tecnologia de fiação cabeada e soluções personalizadas para atender aos desafios específicos de OEMs e usuários finais.
- Nossas soluções de Automação e controle industrial ajudam a construir o sistema de automação industrial mais eficiente que atenda suas necessidades.
Especificações
Certificações
- Identificado CE
- Listado no cULus
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de partidas abertas e fechadas IEC | 100-PP006 | |
Perfil de classificações globais de corrente de curto-circuito | SCCR-PP002 | |
Guia de referência rápida do centro de configuração regional | CMPNTS-QR002 | |
Especificações do contator IEC | 100-TD013 | |
Dados técnicos e dimensões aproximadas da partida IEC | 100-TD015 | |
Disjuntor de proteção do motor e especificações do protetor do circuito do motor | 140M-TD002 | |
Especificações do relé de Sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Dados técnicos de especificações de chave seccionadora rotativa | 194R-TD001 | |
Especificações de manutenção preventiva de componentes industriais, gabinetes e classificações de contatos | IC-TD002 |