Nossos controladores de torque de partida STC™ cód. cat. 154 fornecem uma solução de partida suave e de custo otimizado para motores de indução tipo gaiola monofásicos e trifásicos de baixa potência. Nossos controladores de torque de partida ajudam a reduzir o desgaste mecânico e elétrico em circuitos de motores e sistemas ao limitar a tensão de partida. Isso evita as condições de excesso de torque e de corrente que acontecem quando os circuitos através da linha são concluídos, como quando um contator de controle do motor básico fecha.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Oferece tecnologia comprovada e confiável com polos de alimentação em estado sólido
- Permite comissionamento simples com apenas dois ajustes:
- Configuração de torque inicial (10 a 80%)
- Duração da rampa (0,5 a 5 s)
- Ideal para adição em partidas diretamente na linha existentes
- Economiza energia
- Menor desgaste nos sistemas mecânicos
- As aplicações ideais são
- Manuseio de materiais básico
- Ventiladores
- Bombas
- Aplicações de partida monofásicas de tensão reduzida
O controlador de torque de partida da geração anterior foi descontinuado e não está mais disponível para venda. O atual Controlador de torque de partida cód. cat. 154 é um excelente substituto do produto anterior.
Especificações
Certificações
- RoHS
- China RoHS
- Listado no cULus
- Identificado CE
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto dos controladores de torque de partida STC cód. cat. 154 | 154-PP001 | |
Especificações do Controlador de torque de partida cód. cat. 154 | 154-TD001 | |
Guia de produtos e de aplicação dos controladores SMC da geração anterior | 150-UM003 |