Loading

Interrupteurs de sécurité à clé captive

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive peuvent être configurés pour garantir le déroulement d'une séquence d'événements prédéterminée ou pour assurer que les risques sont minimisés avant d'y exposer les opérateurs.
Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Main Image

Interrupteurs de sécurité à clé captive -& accès et chaînes

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive accès/chaînes permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement quand une clé appropriée est insérée dans l'interrupteur. Ces verrouillages d'accès en acier inoxydable fournissent une méthode pour conditions industrielles sévères aidant à empêcher l'accès par les portes. Ils sont actionnés par un levier ou une tige relié(e) à une chaîne.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité à clé captive à pêne

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive à pêne permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement quand une clé appropriée est insérée dans le verrou. Ces verrouillages à pêne en acier inoxydable fournissent une méthode pour conditions industrielles sévères aidant à empêcher l'accès par les portes. Ces verrouillages à pêne ne nécessitent pas de fils d'alimentation jusqu'à la porte. Ces verrouillages à pêne sont disponibles en version mécanique, électrique et à électro-aimant.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteur à clé captive avec temporisation électronique

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive avec unité de temporisation électronique sont utilisés dans des applications qui nécessitent l'écoulement d'une certaine durée avant de permettre l'accès à la zone dangereuse. Cet interrupteur de sécurité utilise un relais de sécurité Guardmaster® SI combinés avec un relais de sécurité Guardmaster EMD pour exécuter la séquence de temporisation. Faire pivoter une clé déjà captive déclenche la minuterie. Lorsque le délai de l'unité EMD est écoulé, la sortie de cette dernière active un électro-aimant interne qui autorise alors le retrait d'une ou deux clés captives.

Détails sur le produit

 B-8.6

Adaptateurs d'appareil de couplage à clé captive

Notre adaptateur d'appareil de couplage à clé captive est utilisé pour verrouiller des applications à dispositif de commutation préparatoires ou des équipements hôtes tels que des électrovannes. L'alimentation est isolée et verrouillée dans cet état quand la clé est tournée et retirée. La clé peut alors être utilisée dans la séquence de manœuvres suivante.

Détails sur le produit

Main Image

Unité d'arrêt de mouvement à clé captive

Notre unité d'arrêt de mouvement (SMU) Prosafe® est utilisée dans des applications qui nécessitent la détection de l'arrêt du mouvement des pièces mécaniques d'une machine. La SMU utilise des détecteurs de proximité inductifs pour détecter le mouvement et une unité de contrôle CU2 pour surveiller les détecteurs.

Détails sur le produit

Main Image

Unité de déverrouillage à électro-aimant à clé captive

Notre unité de déverrouillage à électro-aimant à clé captive isole électriquement les mécanismes afin d'améliorer la sécurité de l'accès.  L'unité  comporte un interrupteur d'alimentation rotatif et un électro-aimant. La clé captive peut être retirée une fois que le signal externe est donné à son mécanisme de verrouillage interne par électro-aimant. Une lampe témoin sur l’unité de déverrouillage à électro-aimant s’allume quand la clé captive peut être retirée c’est-à-dire quand l’électro-aimant est alimenté. Le signal de l'électro-aimant n'a besoin d'être présent que quand le retrait de la clé est nécessaire.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité à clé captive Slamlock

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive Slamlock™ combinent les caractéristiques des interrupteurs à clé captive avec celles des interrupteurs de sécurité à broche. Quand l'actionneur est inséré dans le verrou (protection fermée), il est possible de faire pivoter la clé captive et de la retirer. Lorsque la clé est libérée, l'actionneur ne peut pas être retiré. Cela verrouille la grille de protection. Il faut réinsérer et faire pivoter la clé captive à 90° pour déverrouiller la grille de protection . Les interrupteurs de sécurité Slamlock sont disponibles en version mécanique, électrique et à électro-aimant.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs rotatifs de sécurité à clé captive

Nos interrupteurs rotatifs de sécurité à clé captive sont utilisés pour l'isolation électrique de mécanismes, afin améliorer l'accès sécurisé, et comme boîtiers d'apprentissage dans des cellules de robots. Une fois l'alimentation coupée, la clé peut être retirée et utilisée dans la séquence de manœuvres suivante, comme le déverrouillage de la porte d'accès ou l'autorisation de fonctionnement des soupapes. Le commutateur rotatif peut être monté dans un panneau ou acheté dans un boîtier.

Détails sur le produit

 B-8.6

Interrupteurs de sécurité à clé captive soupape miniature

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive soupape miniature représentent une solution idéale pour des applications pour lesquelles l'espace est compté. Les caractéristiques incluent des options de soupape verrouillée en position ouverte ou fermée.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteur d'unité d'échange à clé captive

Nos unités d’échange pour interrupteurs de sécurité à clé captive  sont utilisés dans une séquence de verrouillage afin de relier d’autres dispositifs de la gamme Prosafe®. Ces unités permettent des séquences de manœuvres plus complexes.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité à clé captive Chevron RightChevron Right