Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Automates ControlLogix Série 5570

  • Logix5573 et Armor ControlLogix
Logix5573 et Armor ControlLogix

Nos automates ControlLogix® 5570 sont proposés en modèle standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine, et ils conviennent à des applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Intégrés à notre système Integrated Architecture™, ces automates utilisent le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau courants. Ces automates hautes performances fournissent un moteur automate commun avec un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver des partenaires de nos produits
OrdersOrders
Solutions groupées ControlLogix 5570
Automates standard ControlLogix
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Logiciel
  • Documentation

Présentation

  • Prend en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™, la commande de mouvement Sercos™ intégrée et la commande de mouvement analogique
  • Prend en charge le retrait et la redondance de l'automate, ainsi que le retrait et l'insertion sous tension (RIUP)
  • Communique via les réseaux EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, SynchLink et d’E/S décentralisées, ainsi que sur des réseaux de procédés et d’équipements tiers
  • Vous permet de programmer en utilisant les langages de programmation en logique à relais, texte structuré, diagramme de blocs fonctionnels et graphe de fonctionnement séquentiel.
  • Inclut un revêtement enrobant sur les produits dont la référence comporte la lettre « K » afin d’offrir une protection dans les environnements difficiles
  • Inclut une option d'alimentation plate Série 1756 pour les châssis XT Série 1756 et standard Séries B et C, ce qui permet de réduire la largeur de 29 % lorsque l'espace est limité.
  • Propose un châssis avec jusqu'à 17 logements en versions standard, avec revêtement de protection et pour températures extrêmes

Automates On-Machine

  • Fournit une commande On-Machine™ standard et de sécurité qui accroît la durée de fonctionnement et réduit les coûts
  • Réduit le matériel dans l'armoire de commande grâce à l'implantation directe sur la machine

Automates de sécurité GuardLogix

  • Fournit sécurité et commande d'axe intégrée dans le même châssis
  • Offre l'homologation TUV pour la sécurité fonctionnelle SIL 3 (automate et partenaire de sécurité nécessaires)
  • Simplifie l'architecture de la machine et réduit l'encombrement du système grâce à l'automate Armor GuardLogix
  • Fonctionne en environnement dont la plage de température varie entre -25 et +70 °C lorsqu’il est utilisé de façon indépendante
  • Fonctionne en environnement dont la température varie entre -20 et +70 °C dans le cadre d’une utilisation avec les modules FLEX I/O-XT

Automates pour environnement extrême

  • Fonctionne en environnement dont la plage de température varie entre -25 et +70 °C lorsqu’il est utilisé de façon indépendante
  • Fonctionne en environnement dont la température varie entre -20 et +70 °C dans le cadre d’une utilisation avec les modules FLEX I/O-XT
Améliorez la cybersécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix
Main Image
Améliorez la cybersécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix

Nos PC industriels ASEM™ 6300 ont été conçus pour améliorer la sécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix®. Chaque modèle est développé individuellement dans le but de minimiser, voire d’éliminer, les points de défaillance les plus fréquents, afin de créer un système de visualisation plus sûr, plus fiable et plus rentable.

En savoir plus sur notre gamme de PC industriels

Comparaison des produits

Fonctionnalité
Automates 5580
Automates 5570
Hautes performances

5x…20x

(comparé à un automate ControlLogix 5570)

2x

(comparé à un automate ControlLogix 5560)

Port Ethernet embarqué 1 Go) Non
Port de programmation locale USB USB
Module de stockage d’énergie (ESM) inclus Oui Oui
Affichage incorporé inclus Oui Oui
Pris en charge dans Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Oui Oui
Mémoire non volatile Carte Secure Digital (SD) Carte Secure Digital (SD)
Mémoire-application maximum 40 Mo 32 Mo
Points d’E/S maximum 128,000 TOR ; 4 000 analogiques 128,000 TOR ; 4 000 analogiques

Informations supplémentaires

  • Kit de démarrage ControlLogix : le kit de démarrage ControlLogix est une offre de composants matériels et logiciels à prix promotionnel, qui comporte tout ce dont vous avez besoin. Démarrez en choisissant les composants pour constituer un kit parfaitement adapté à votre environnement.
  • Nos solutions Architecture Intégrée constituent la clé de voûte qui permet la mise en œuvre efficace et performante de l'optimisation à l'échelle de l'usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l'évolution de la demande de vos clients.
  • Le blog et la série de podcasts What You Need to Know About Learning Logix montrent aux utilisateurs expérimentés et aux novices des systèmes de commande ControlLogix® comment utiliser nos automates et logiciels pour un bénéfice maximum.

Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.


Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Brochure Fonctionnalités de sécurité SAFETY-BR011
Fiche produit Armor ControlLogix et Armor GuardLogix 1756-PP019
Fiche produit du revêtement de tropicalisation pour la protection de votre investissement IA-PP001
English
Guide de sélection des automates ControlLogix 1756-SG001
English
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View ControlLogix 5570 and GuardLogix 5570 Controllers Technical Publications and Certifications

Certifications

ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

5560 ControlLogix Standard Controllers

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogix Safety Controllers

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix Extreme Environment Controllers

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5570 ControlLogix Standard Controllers

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 GuardLogix Safety Controllers

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5570 ControlLogix Extreme Environment Controllers

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 Armor GuardLogix On-Machine Safety Controller

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

For TÜV and SIL certification details, see the Safety Certificates and SIL link.


Applications

Nos automates ControlLogix® offrent les capacités requises en termes de mémoire, de vitesse et de traitement pour répondre aux exigences des applications de base des ateliers comme des applications de processus et de mouvement hautes performances.

  • Génération d'énergie & de puissance
  • Agro-alimentaire, produits laitiers
  • Mines & sidérurgie
  • Sur navires
  • Pâtes & papiers
  • Ferroviaire/Souterrain & sur véhicules
  • Traitement des eaux et eaux usées

Pour les applications de procédé, ces automates :

  • offrent une capacité accrue, ce qui vous permet d'exécuter plus de stratégies de commande dans chaque tâche
  • augmentent de manière significative la quantité d'informations qui s'échangent entre les couches de commande et de supervision
  • offrent une nette amélioration des performances pour les applications de commande redondantes

Pour les applications de mouvement, ces automates :

  • offrent une commande de mouvement haute vitesse et l'exécution d'un générateur de trajectoires d'axe pour des applications de mouvement hautes performances complexes
  • sont optimisés pour la commande des variateurs de mouvement hautes performances sur interface EtherNet/IP™ ou Sercos™
  • prennent en charge jusqu'à 100 axes de commande d'axe intégrée

Pour les applications discrètes, ces automates :

  • améliorent de manière significative les temps de scrutation de l'automate grâce à un processeur double cœur plus rapide
  • offrent des vitesses de transmission accrues
  • fournissent un chargement croisé plus rapide pour les systèmes à redondance

Études de cas consacrées aux automates programmables : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les automates programmables Allen-Bradley® dans leurs applications.

  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Automates standard ControlLogix Chevron RightChevron Right