Loading

Variateurs de sécurité

Les options de sécurité permettent de réduire le temps d’arrêt des machines et d’accroître la productivité. Différents variateurs PowerFlex® avec fonctionnalités de sécurité vous permettent de protéger votre personnel et vos équipements.
Variateurs de sécurité hero image
Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 70 concentrent dans un faible volume l'alimentation, la commande et l'interface opérateur. Ils sont conçus pour répondre aux exigences en matière d'espace, de simplicité et de fiabilité. Ces variateurs fournissent une vaste gamme de fonctionnalités qui peuvent être aisément intégrées à votre architecture et configurées pour la plupart des besoins des applications.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs c.a. PowerFlex 525

La conception modulaire et innovante des variateurs c.a. PowerFlex® 525 permet une installation et une configuration simples et rapides. Cette nouvelle génération de variateurs compacts offre des communications EtherNet/IP™ embarquées, une programmation USB et des fonctionnalités de sécurité standard. Les variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions mondiales allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d'options de commande de moteur et de montage flexibles. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525, qui fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F), sont particulièrement adaptés pour des applications telles que des convoyeurs, des ventilateurs, des pompes et des mélangeurs.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos contrôleurs d'automatisme programmables Logix. Cela permet au variateur de profiter des capacités du contrôleur et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour faciliter le développement et l'utilisation de la machine. Cette approche rationnelle utilise les instructions de mouvements communes aux variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527 et aux servovariateurs Kinetix®, ce qui permet d'offrir la même expérience d'utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande de ces deux types de variateurs.

Détails sur le produit

Main Image

Variateur c.a. PowerFlex 700S

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 700S offrent une intégration optimisée pour les applications les plus exigeantes de variateur et de système de commande autonomes et coordonnées. Le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 700S avec l’option DriveLogix™ combine les performances élevées et la commande flexible des variateurs c.a. PowerFlex avec un moteur Logix hautes performances pour proposer une solution de régulation et de commande hautement fonctionnelle et économique.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et ergonomiques dans des applications à usage général nécessitant des caractéristiques de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S incorporées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes qui veulent réduire les coûts d'ingénierie, mettre plus rapidement les machines sur le marché et satisfaire le client final qui demande des machines plus productives. Choisissez des variateurs dont la taille est adaptée aux applications de faible puissance pour lesquelles l'espace disponible est réduit. Le module double port EtherNet/IP™ en option offre des méthodes polyvalentes et économiques pour utiliser les réseaux EtherNet/IP.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755

Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 755 offrent facilité d'utilisation, flexibilité d'application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquées. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module d'option double port EtherNet/IP™ prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.

Détails sur le produit

Main Image

Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.

Détails sur le produit

Safety Motion Control

Commande d’axe de sécurité

Nos servovariateurs de sécurité sont conçus pour limiter au minimum les temps d'arrêt et réduire le gaspillage d'énergie et de production tout en améliorant le rendement des machines. Les Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 et 7000 offrent tous des fonctionnalités de sécurité intégrées. Grâce à l'arrêt sécurisé du couple, une sortie de variateur de vitesse est désactivée pour supprimer le couple du moteur sans couper l'alimentation de toute la machine. La surveillance de la vitesse de sécurité vous permet de réduire et de surveiller la vitesse de votre application afin de permettre à un opérateur d'effectuer certaines tâches en toute sécurité sans devoir arrêter complètement la machine.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variateurs de sécurité Chevron RightChevron Right