Loading

Technologie GuardLink

La technologie GuardLink™ est un protocole de communication qui relie la sécurité à la solution The Connected Enterprise®.

Les dispositifs de sécurité intelligents Guardmaster®Allen-Bradley® qui utilisent la technologie GuardLink garantissent la disponibilité d'informations, offrent des fonctionnalités de pointe et apportent de la flexibilité. Cette technologie permet d’améliorer la sécurité et d’accroître l’efficacité des machines et de l’ensemble de l’usine.

Les dispositifs compatibles avec la technologie GuardLink offrent des fonctionnalités et des diagnostics de pointe uniquement accessibles via un raccord de connexion compatible GuardLink. Les avantages de la technologie GuardLink sont notamment :

  • Les diagnostics contextuels en temps réels et les données sur l'état du détecteur améliorent de façon significative le dépannage
  • Le remplacement automatique de dispositif (ADR)
  • L'intégration transparente dans l'architecture EtherNet/IP™ de Rockwell Automation

Produits

  • Interface GuardLink 432ES On-Machine EtherNet/IP
  • Interface réseau Ethernet/IP Guardmaster 440R-ENETR
  • Raccords de connexion compatibles GuardLink
  • Relais de sécurité Guardmaster DG Dual GuardLink
  • Gâche de sécurité 440G-MZ

Documentation

  • Brochure sur la technologie de connexion sécurisée de GuardLink — CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, NL, PL, PT, TR, ZC, ZH
  • Fiche produit des raccords de connexion compatibles GuardLink
  • Fiche produit de l'interface réseau EtherNet/IP Guardmaster, Série 440R-ENETR
  • Fiche produit du relais de sécurité Guardmaster DG Dual GuardLink
Loading

Vidéos

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Sécurité intelligente : dépannage de l'application avec GuardLink
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Sécurité intelligente : dépannage à distance
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Sécurité intelligente : maintenance prédictive
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Sécurité intelligente : améliorer le temps d'utilisation des machines grâce aux données de sécurité
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Les dispositifs de sécurité intelligente compatibles GuardLink dans la solution Connected Enterprise:
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Activer la sécurité intelligente pour améliorer les performances
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Technologie GuardLink Chevron RightChevron Right