Loading

Modules d'entrée/sortie (E/S) de sécurité

Notre portefeuille d’E/S de sécurité propose des options locales, distribuées et On-Machine™ offrant de nombreuses caractéristiques de performances et de connectivité, pour vous aider à assurer la conformité et à améliorer les performances de vos machines.
Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Main Image

Modules d'E/S Compact 5000

Nos modulesd’E/S Compact 5000™ Série 5069 fournissent une solution de commande hautes performances dans un format compact et permettent d'étendre les performances de la plate-forme Logix. Ils constituent les modules d'E/S locaux dans un système CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480, et des options de sécurité sont disponibles. Ces modules constituent la solution d'E/S distribuées idéale sur un réseau EtherNet/IP pour les automates CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 et GuardLogix 5580 avec des restrictions concernant les modules de sécurité. Ils sont parfaits pour des applications ayant des besoins de traitement élevés.

Détails sur le produit

Main Image

Modules d'E/S FLEX 5000

Nos modules d'E/S FLEX 5000™ sont une solution d'E/S distribuées robuste et flexible qui vous permet de choisir vos E/S afin de répondre à vos besoins opérationnels. Les E/S FLEX 5000 améliorent la communication grâce à une connectivité EtherNet/IP™ de 1 Go plus rapide et avec une bande passante supérieure. Pour apporter de la flexibilité à votre architecture réseau, ces modules incluent 2 ports en cuivre et 2 ports en fibre (SFP) et elles prennent en charge les topologies DLR, en étoile, linéaires et PRP.

Détails sur le produit

Main Image

Modules ControlLogix en châssis, Série 1756

Nos modules en châssis ControlLogix® Série 1756 fournissent une gamme complète d'E/S TOR, TOR de diagnostic, analogiques, de commande d'axe et spécialisées, ainsi que des modules de calcul afin de répondre aux besoins de vos applications. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des modules en châssis dans le châssis local d'un automate ControlLogix ou dans un châssis relié à l'automate ControlLogix via des réseaux ControlNet™ ou EtherNet/IP™.

Détails sur le produit

Main Image

Modules ArmorBlock Guard I/O

Nos modules ArmorBlock® Guard I/O™ Série 1732 offrent tous les avantages des E/S distribuées traditionnelles pour les systèmes de sécurité. Ces modules sont proposés dans un conditionnement classifié IP67 pour EtherNet/IP™ et ils peuvent être montés directement sur votre machine.

Détails sur le produit

Main Image

Module CompactBlock Guard I/O

Les Séries 1791DS et 1791ES des modules CompactBlock™ Guard I/O™ offrent les avantages des E/S distribuées pour les systèmes de sécurité. Ces modules fonctionnent avec des automates de sécurité qui communiquent via un réseau DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ au moyen de CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O est optimisé pour fonctionner avec des automates GuardLogix® et SmartGuard™.

Détails sur le produit

Main Image

Modules POINT Guard I/O

Nos modules POINT Guard I/O™ sont des modules d'E/S de sécurité conçus pour être intégrés dans le système standard POINT I/O™ standard, proposant l'automatisation et la sécurité dans une solution unique à densité d'E/S maximale. POINT Guard I/O communique en utilisant le protocole de sécurité CIP™ via EtherNet/IP™ pour les automates GuardLogix® ou via DeviceNet™ pour les automates SmartGuard™ 600.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left E/S de sécurité Chevron RightChevron Right