Loading

Gâches de sécurité

Nos gâches de sécurité protègent les zones dangereuses dans lesquelles un danger n'est pas écarté immédiatement après une demande d'arrêt. Sur de nombreuses machines, la mise hors tension du moteur ou de l'actionneur n'arrête pas immédiatement le mouvement dangereux. Les applications types sont des machines à forte inertie, des machines à rotation rapide et des machines sur lesquelles une pression élevée doit être évacuée par des vannes pneumatiques.
Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Main Image

Gâches de sécurité Atlas 5

Notre gâche de sécurité Atlas™ 5 est un interrupteur de sécurité à broche en mode positif. Elle verrouille une protection de la machine fermée jusqu'à isolation de l'alimentation, puis maintient l'isolation de l'alimentation pendant l'ouverture de la protection. Munie de deux contacts de sécurité (N.F.) et de tdeux contacts auxiliaires (N.O.), la gâche Atlas 5 est optimale pour les machines commandées par API.

Détails sur le produit

Main Image

Boîtier d'accès multifonction

Notre boîtier d’accès multifonction Guardmaster®, série 442G, est une combinaison unique de verrouillage de sécurité et de contrôle d’accès. Cette solution de protection intégrée est idéale pour les applications de protection corporel complète où les grilles de protection requièrent une force de maintien plus importante, une plus grande tolérance au désalignement de la grille de protection et un moyen d'évacuation de la zone protégée en cas d'urgence. Un choix de commandes opérateur et d'options offre une grande flexibilité pour s'adapter à de nombreuses applications.

Détails sur le produit

Main Image

Gâches de sécurité TLS-Z GD2

Notre gâche de sécurité TLS-Z GD2 est un interrupteur de sécurité qui dispose d’un capteur de porte RFID au codage unique avec une technologie de détection inductive de position de porte. Cet interrupteur peut détecter si une clé de commande se casse et se sépare de sa position de montage sur la porte. Conçu avec la même technologie à semi-conducteurs que le TLS GD2, cet interrupteur prend en charge les plus hauts niveaux de sécurité : niveau de performance « e » (PLe) de la norme EN ISO 13849-1.

Détails sur le produit

Main Image

Gâches de sécurité TLS-GD2

Notre gâche de sécurité TLS-GD2 est un interrupteur de sécurité à broche en mode positif. Elle verrouille une protection de la machine fermée jusqu'à isolation de l'alimentation, puis maintient l'isolation de l'alimentation pendant l'ouverture de la protection. La gâche TLS-GD2 est munie de deux contacts de sécurité (N.F.) et de deux contacts auxiliaires (N.O.).

 

 

Détails sur le produit

Main Image

Gâche de sécurité, Série 440G-MZ

Nos gâches de sécurité Série 440G-MZ protègent le personnel et sont adaptées à de nombreux types de grilles de protection, y compris de grande taille. Elles conviennent pour un accès corporel complet à la zone protégée, où une force de maintien importante et une large tolérance au désalignement de la grille de protection sont généralement requises. Notre modèle 440G-MZ embarque la technologie GuardLink®, ce qui en fait un dispositif efficace et permet une intégration intelligente.

Détails sur le produit

Main Image

Gâches de sécurité à électro-aimant 440G-MT

Notre gâche à électro-aimant 440G-MT est une gâche de sécurité (à interverrouillage) qui verrouille une protection pour machine en position fermée jusqu’à isolation de l’alimentation pendant l’ouverture de la protection. La protection ne peut être ouverte que lorsqu'un signal est envoyé à l'électro-aimant interne qui déverrouille le mécanisme de verrouillage.

Détails sur le produit

Main Image

Gâches de sécurité, Série 440G-LZ

Notre gâche de sécurité 440G-LZ est conçue pour les grilles de protection à accès corporel partiel. Cet interrupteur associe une technologie par microprocesseur à un actionneur codé par RFID. Il possède un mécanisme actionnant une targette qui est verrouillé uniquement lorsque le bon actionneur est détecté. Grâce à cette fonctionnalité,  l’interrupteur est certifié  TÜV jusqu’au PLe, cat. 4 (EN/ISO 13849-1), qui correspond au niveau de sécurité le plus élevé pour le positionnement des grilles de protection et la surveillance du verrouillage.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité électromagnétiques 440G-EZ

Nos interrupteurs de sécurité électromagnétiques Série 440G-EZ sont destinés à renforcer la sécurité des machines ainsi que leur fiabilité afin de protéger un processus de travail contre les temps d'arrêt imprévus, ce qui contribuera à améliorer la productivité et à accroître l'efficacité. Ces interrupteurs de sécurité associent une fonction de verrouillage magnétique PTL (verrouillage par mise sous tension), une fonction de verrouillage magnétique avec une force de verrouillage de 500 N et une tolérance importante au désalignement de 5 mm.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Gâches de sécurité Chevron RightChevron Right