Loading

Interrupteurs de sécurité à came

Lorsqu'ils sont déclenchés, nos interrupteurs de sécurité à came ferment des portes ou des grilles spécifiques qui sont normalement ouvertes (accessibles).
Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Main Image

Interrupteurs de sécurité à came Ensign 3

Nos interrupteurs de sécurité à came Ensign 3 sont des verrouillages de sécurité actionnés par charnière qui se fixent au point d’articulation des protections. Doté d'une tête rotative, l'interrupteur polyvalent Ensign 3 est proposé avec quatre différentes options de montage.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité à came miniatures Sprite

Nos interrupteurs de sécurité miniatures à came Sprite sont des dispositifs de verrouillage de sécurité à charnière dans un boîtier compact de seulement 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 po). Ils comptent ainsi parmi les plus petits dispositifs de verrouillage actuellement disponibles. L'interrupteur Sprite est conçu pour les machines d'assez petite taille, telles que des machines à imprimer, photocopieurs et machines à usage domestique, et il inclut les fonctions de sécurité nécessaires.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité à came à usage intensif Rotacam

Nos interrupteurs de sécurité à charnière à usage intensif Rotacam™ sont des verrouillages de sécurité à charnière. Ils se montent solidaires de l'axe de charnière existant, assurant ainsi le fonctionnement direct de l'interrupteur. L'alimentation de la machine est isolée lorsque la protection a été ouverte de 5 degrés seulement. Pour les applications nécessitant un angle opérationnel plus important, il est possible de régler la came interne de 5 à 11 degrés.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité à came Chevron RightChevron Right