Loading

Commande d’axe de sécurité

Nos servovariateurs de sécurité sont conçus pour limiter au minimum les temps d'arrêt et réduire le gaspillage d'énergie et de production tout en améliorant le rendement des machines.
Commande d’axe de sécurité hero image
Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Allen-Bradley Absolute Encoders on EtherNet/IP

Codeurs absolus sur EtherNet/IP

Nos codeurs absolus EtherNet/IP sont conçus avec un interrupteur EtherNet/IP embarqué et des ports Ethernet doubles pour prendre en charge les topologies de réseaux linéaires et en anneaux de niveau dispositif. En fournissant un capteur auxiliaire directement via un réseau EtherNet/IP, ces codeurs suppriment le besoin de câblage point à point. Ces codeurs sont conçus pour offrir de hautes performances et une grande fiabilité dans des environnements industriels difficiles. Notre gamme de codeurs comprend des modèles qui font intervenir le codeur avec des fonctionnalités codeur seul pour les applications machine à l'aide d'une commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP. Nous proposons également des modèles conçus pour les applications de sécurité qui nécessitent des fonctionnalités de sécurité de surveillance de la vitesse, de la direction ou de l'emplacement.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300

Nos servovariateurs d'indexation EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Série 2097 vous permettent une standardistation sur un seul réseau de communication pour une mise en service, une configuration et un démarrage plus faciles. Intégrez toute votre solution de commande via EtherNet/IP, y compris IHM, automates, E/S et mouvement, tout en maintenant une connectivité haute vitesse fiable.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350

Nos servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350 Série 2097 apportent une évolutivité à la commande d'axe intégrée. S'appuyant sur un seul réseau, EtherNet/IP simplifie l'intégration de tout le système, IHM, contrôleur d'automatisme programmable, E/S et mouvement compris.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5100

Nos servovariateurs Kinetix® 5100, série 2198, constituent une option évolutive unique pour les solutions d’asservissement. Ces variateurs offrent une plage de puissance étendue allant jusqu’à 15 kW pour prendre en charge les application de commande autonomes Micro 800 ou Logix. Les variateurs Kinetix 5100 sont dotés d’entrées et de sorties standard, de différents modes de commande, d’un arrêt sécurisé du couple, et d’un double port EtherNet/IP adapté aux différentes topologies de réseau.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5300

Bien adapté aux petites et moyennes machines, notre servovariateur Kinetix® 5300, série 2198, offre la flexibilité de conception qui caractérise le mouvement intégré Allen-Bradley sur des servovariateurs  EtherNet/IP, dans une gamme rationalisée couvrant vos besoins essentiels en matière de fabrication.    

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500

Les servovariateurs Kinetix® 5500 Série 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, en prenant en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™. Grâce à sa conception innovante et compacte, le variateur Kinetix 5500 permet de réduire au minimum l’encombrement de la machine et de simplifier le câblage du système. De plus, le double port Ethernet permet l'utilisation des topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring).

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700

Nos servovariateurs Kinetix® 5700 Ethernet/IP Série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines. Le servovariateur Kinetix 5700 permet de réduire les délais de mise en service et d'améliorer les performances des machines. Il offre la simplicité, la puissance et les économies d'espace dont vous avez besoin pour que votre machine soit opérationnelle plus rapidement.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000

Nos servovariateurs multi-axe Kinetix 6000 Série 2094 aident à améliorer les performances du système tout en permettant d'économiser du temps et de l'argent. Ce variateur est conçu pour rendre le câblage, la programmation, le fonctionnement et les diagnostics plus rapides et plus aisés. Il peut également vous aider à réduire l'ingénierie et le temps d'installation tout en ajoutant de la flexibilité pour les applications de mouvement exigeantes. Notre variateur répond aux exigences de tension du monde entier.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200

Nos servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200 Série 2094 offrent des options de sécurité et un concept modulaire flexible pour la famille de servovariateurs multi-axe Kinetix 6000. Les axes peuvent passer de la fonctionnalité arrêt sécurisé à celle de vitesse de sécurité, et de l'interface SERCOS aux réseaux EtherNet/IP. Le variateur Kinetix 6200 à interface SERCOS est compatible avec le système Kinetix 6000 existant, de sorte que, là où cela s’avère nécessaire, vous puissiez passer à un niveau de sécurité avancé sur un nombre quelconque d'axes déjà installés.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500

Nos servovariateurs EtherNet/IP™ Kinetix® 6500, série 2094, combinent la commande de mouvement intégrée à hautes performances et un réseau EtherNet/IP ouvert. Ce variateur peut faire partie d’une solution EtherNet/IP intégrant des servovariateurs et des variateurs c.a. haute performance, des E/S, des actionneurs intelligents et tout autre dispositif EtherNet/IP. Les fonctionnalités de sécurité de ce variateur permettent d'améliorer la sécurité de l'opérateur et le rendement de la machine. Sa structure modulaire fournit une base adaptable aux futures améliorations de la machine.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000

Nos servovariateurs haute puissance Kinetix® 7000 Série 2099 prennent en charge les applications de mouvement les plus exigeantes en termes de puissance. Avec une puissance utile allant jusqu'à 150 kW, ce variateur étend les bénéfices de la commande d'axe intégrée Kinetix à un éventail encore plus large d'applications. Le servovariateur Kinetix 7000 s'intègre de façon transparente dans votre système Integrated Architecture™. Il prend en charge les moteurs à aimant permanent (synchrones) et à induction (asynchrones). Les caractéristiques de sécurité aident à protéger le personnel tout en contribuant à améliorer la productivité.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Commande d’axe de sécurité Chevron RightChevron Right