Loading

Interruttori di comando e sezionatori di carico

Gli interruttori di comando e sezionatori serie 194 offrono soluzioni d’avanguardia per quasi tutte le applicazioni. È possibile utilizzare i sezionatori di carico serie 194E e gli interruttori di comando/sezionatori serie 194L come mezzi di scollegamento dal motore per l'articolo 430-J del National Electrical Code. Gli interruttori di manovra con e senza fusibili serie 1592 sono opzioni di controllo a media tensione speciali.
Controllo motori
    • Panoramica
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori IEC
    • Contattori IEC
    • Contattori NEMA
    • Contattori NEMA
    • Contattori a stato solido
    • Contattori a stato solido
    • Panoramica
    • Sezionatori di carico 194E
    • Sezionatori di carico 194E
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Panoramica
    • Custodie generiche
    • Custodie generiche
    • Custodie per pulsanti
    • Custodie per pulsanti
    • Panoramica
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
  • Centri controllo motori a media tensione
    • Panoramica
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Panoramica
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 a tensione ridotta
    • 1503 a tensione ridotta
    • Panoramica
    • Combinazione IEC
    • Combinazione IEC
    • Combinazione NEMA
    • Combinazione NEMA
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori scatolati
    • Avviatori scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Avviatori manuali NEMA
    • Avviatori manuali NEMA
    • Sistema di montaggio MCS
    • Sistema di montaggio MCS
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori aperti
    • Avviatori aperti
    • Avviatori sotto vuoto
    • Avviatori sotto vuoto
Main Image

Sezionatori di carico IEC

I nostri sezionatori di carico serie 194E sono progettati per essere utilizzati come applicazioni di isolamento del motore o di sezionatore. I nostri interruttori sono disponibili in versioni a tre e sei poli con poli supplementari aggiuntivi, morsetti di messa a terra e di neutro e contatti ausiliari. Questi interruttori condividono gli stessi selettori di manovra degli interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di comando & sezionatori di carico IEC

Gli interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L sono dispositivi flessibili e adattabili che riducono le esigenze di tempo e di spazio. I nostri interruttori sono disponibili in versioni con montaggio sulla porta anteriore, su base o su guida DIN. È possibile utilizzare questi interruttori come avviatori manuali e sezionatori di motore.

Dettagli prodotti

Main Image

Interruttori di manovra media tensione

I nostri interruttori di manovra a media tensione serie 1592 sono disponibili con e senza fusibili e rappresentano opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatori e reti di alimentazione.


Dettagli prodotti

Main Image

Interruttore di isolamento 1503

Il sezionatore serie 1503 è un dispositivo che non interrompe la corrente di carico. Il sezionatore opera tramite il contattore a vuoto 1502 e la maniglia 1503HM per isolare l’alimentazione quando la maniglia viene spostata in posizione OFF.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori di comando e sezionatori Chevron RightChevron Right