Loading

Contattori NEMA

I nostri contattori per motori sono disponibili nella dimensioni NEMA 00…9, in un design aperto e chiuso per l’avviamento a piena tensione dei motori AC. Possono essere utilizzati anche per carichi di illuminazione e per carichi non del motore. Offriamo anche una serie di contattori NEMA con certificazione marina per molte applicazioni del settore marino e off-shore. Offriamo contattori con sezionatore di alimentazione luci per accendere e spegnere grandi blocchi di luci.
Contattori controllo motore
  • Contattori combinati
    • Panoramica
    • Contattori grandi IEC
    • Contattori grandi IEC
    • Contattori standard IEC
    • Contattori standard IEC
    • Minicontattori
    • Minicontattori
    • Contattori di sicurezza
    • Contattori di sicurezza
    • Contattori di commutazione per condensatori
    • Contattori di commutazione per condensatori
    • Panoramica
    • Contattori AC
    • Contattori AC
    • Contattori per uso specifico
    • Contattori per uso specifico
    • Cablaggio passante per carichi del motore
    • Cablaggio passante per carichi del motore
    • Collegamento lato linea per carichi del motore
    • Collegamento lato linea per carichi del motore
    • Contattori sotto vuoto
    • Contattori sotto vuoto
  • Contattori a semiconduttori
Main Image

Contattori AC/DC NEMA

Gli avviatori e i contattori NEMA serie 300 offrono un’alternativa compatta ed economicamente conveniente per le applicazioni che richiedono un controllo motori con classificazione NEMA. Basati sul design dei contattori IEC, questi prodotti con classificazione NEMA sono compatibili con un’ampia gamma di accessori e di relè di protezione motore a stato solido.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori per uso specifico NEMA 

I contattori per uso specifico serie 400 hanno dimensioni compatte che permettono di ridurre l’ingombro pur continuando ad essere un prodotto dalle elevate prestazioni. Questa linea di contattori soddisfa o supera i requisiti elettrici e meccanici per i dispositivi per uso specifico.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori con cablaggio passante per carichi del motore NEMA

I contattori AC serie 500F (tipo aperto) sono disponibili con cablaggio passante per dimensioni NEMA 0…5. I terminali di linea sono collocati sulla parte superiore del dispositivo mentre i terminali di carico si trovano sulla parte inferiore. È possibile utilizzare questi contattori per commutare carichi AC del motore se la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente. È inoltre possibile comandare i nostri contattori da remoto per mezzo di dispositivi pilota, quali pulsanti, selettori, timer, relè o termostati.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori con collegamento lato linea per carichi motore NEMA

I contattori AC serie 500 sono disponibili con collegamento lato linea nelle dimensioni NEMA 00…9. Tutti i collegamenti di potenza si trovano sulla parte superiore dei contattori. Utilizzare i nostri contattori per commutare carichi motore AC se la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente. È inoltre possibile comandare questi contattori da remoto con dispositivi pilota quali pulsanti, selettori, timer, relè o termostati.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori sotto vuoto

I contattori sotto vuoto a media tensione NEMA serie 1102C/1104C e serie 1502 offrono un sistema di controllo motore affidabile per ambienti gravosi e polverosi. La tecnologia sotto vuoto garantisce una scarica dell’arco elettrico particolarmente efficiente al di sopra di 600 V quando si utilizza un contattore compatto di lunga durata. I nostri contattori sotto vuoto sono interbloccati elettricamente e meccanicamente per evitare che i contattori si chiudano simultaneamente.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contattori NEMA Chevron RightChevron Right