Gli avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono la diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 85 A.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Custodie di plastica stampata resistenti agli urti, IP66 tipo 4/4x/12
- Custodie di metallo, IP42 (tipo 1) e IP66 (tipo 3/2/12)
- Relè di protezione motore a semiconduttori o biometallici Classe 10
Teleinvertitore IEC 105-C
- Il campo della custodia di metallo è 9…85 A
- Il campo della custodia di plastica è 0,1…23 A
- Tecnologia di cablaggio a incastro
Avviatore non invertitore IEC 109-C
- Il campo della custodia di metallo è 9…85 A
- Il campo della custodia di plastica è 0,1…43 A
- Tecnologia di cablaggio a incastro
Nell’infografica di cablaggio a incastro viene illustrato come le morsettiere con codifica a colori riducono gli errori di collegamento e i tempi di installazione.
Specifiche
Certificazioni
- Omologazione "cULus Listed"
- Marchiato CE
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo prodotto degli avviatori aperti e scatolati IEC | 100-PP006 | |
Profilo di prodotto dei valori nominali globali di corrente di cortocircuito (SCCR) | SCCR-PP002 | |
Guida alla scelta degli avviatori scatolati con cablaggio a incastro | CMPNTS-SG001 | |
Specifiche dei contattori IEC | 100-TD013 | |
Dati tecnici delle dimensioni approssimative degli avviatori IEC | 100-TD015 | |
Specifiche dei relè di protezione motore bimetallici 193-K, 193-T1 | 193-TD010 | |
Specifiche dei relè di protezione motore E1 Plus | 193-TD011 | |
Specifiche di portata contatti, custodie, manutenzione preventiva dei componenti industriali | IC-TD002 | |
Cablaggio avviatori scatolati semplificato | CMPNTS-SP007 | |
Brochure del Centro di configurazione locale Canada | CMPNTS-QR002 | |
Brochure sul Centro di configurazione locale occidentale | CMPNTS-QR003 | |
Brochure sul Centro di configurazione locale centrale | CMPNTS-QR004 |