Gli avviatori graduali scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori con interruttori automatici combinati o fusibili di sezionamento combinati o non combinati. I Soft Starter scatolati possono essere completamente personalizzati mediante una vasta gamma di opzioni montate in fabbrica e sono pre-progettati per garantire tempi di consegna rapidi.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
Confronto fra prodotti
Caratteristiche |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
Controllo trifase reale | ✓ | ✓ | ✓ |
Bypass | Esterno o interno | Interno | Interno |
Protezione e diagnostica | Leader del settore | Avanzata | Di base |
Modalità di avviamento/arresto | 17 | 9 | 5 |
Tipo di custodia | 1/12/4 o 3R | 1/12/4 o 3R | 1/12/4 o 3R |
Moduli di comunicazione montati in fabbrica (opzionali) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | Nessuno |
Gamma di tensione | 200…575 V AC | 200…575 V AC | 200…575 V AC |
Tensione di controllo | 100…240 V AC | 100…240 V AC | 100…240 V AC |
Offerta di opzioni e personalizzazione | Ampia | Ampia | Moderata |
Personalizzazione mediante standard modificati | ✓ | ✓ | ✓ |
Programmazione tramite software Connected Component Workbench™ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specifiche
Certificazioni
-
Omologazione cULus Listed (tipo aperto) (N. File E96956, guide NMFT, NMFT7)
-
Certificazione CSA (N. File LR 1234)
-
Marchiato CE (tipo aperto) per le direttive su EMC e bassa tensione
-
Certificazione CCC
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto degli avviatori statici intelligenti scatolati serie 150, 152 e 153 | 150-PP007 | |
Guida alla scelta degli avviatori scatolati con cablaggio a incastro | CMPNTS-SG001 | |
Dati tecnici degli avviatori statici intelligenti SMC-3, SMC Flex e SMC-50 | 150-TD009 | |
Dati tecnici degli avviatori statici intelligenti scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 | 150-TD010 | |
Brochure sul Centro di configurazione locale occidentale | CMPNTS-QR003 | |
Brochure sul Centro di configurazione locale centrale | CMPNTS-QR004 |
Risorse
- SMC Estimation Wizard: procedura guidata per un'analisi più avanzata del dispositivo e del sistema.
- SMC Thermal Wizard: consente di eseguire una semplice analisi termica e di selezionare un prodotto SMC per una determinata applicazione.