Il software IntelliCENTER® è la soluzione perfetta per la gestione dei centri controllo motori (MCC). Il software fornisce sia la diagnostica in tempo reale sia la documentazione dell’MCC e permette di massimizzare le prestazioni del centro e delle macchine correlate. Le viste grafiche delle singole unità del centro controllo motori mostrano i dati dei dispositivi e permettono di visualizzare rapidamente informazioni di stato fondamentali. La funzione Integration Assistant consente di creare automaticamente una struttura I/O in ambiente Studio™ 5000 o di compilare automaticamente i dati metrologici in FactoryTalk® EnergyMetrix™ utilizzando le informazioni di IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy fornisce una configurazione automatica e preconfigurata di FactoryTalk EnergyMetrix per i dispositivi di controllo intelligente del motore presenti nell’MCC.
Panoramica
- La visualizzazione Elevation fornisce una rappresentazione grafica dell'intera linea del centro controllo motori
- L’indicatore di stato visualizza le condizioni di ciascun avviatore
- La visualizzazione Monitor visualizza una panoramica dei centri controllo motori monitorati e consente di modificare i parametri di configurazione
- La documentazione personalizzata per il proprio centro controllo motori include manuali, schemi di cablaggio ed elenchi delle parti di ricambio
- Il registro eventi rileva e archivia gli eventi verificatisi nel centro controllo motori
- Integration Assistant integra perfettamente i centri controllo motori IntelliCENTER® nel software di programmazione Studio 5000™ e consente di creare automaticamente tag e configurazioni degli indirizzi IP per i dispositivi del centro controllo motori
- IntelliCENTER Energy fornisce una configurazione automatica e preconfigurata di FactoryTalk® EnergyMetrix™ per i dispositivi nel centro controllo motori e mostra i consumi energetici in tempo reale e l'andamento storico di tutti i dispositivi intelligenti direttamente dal software IntelliCENTER
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sulla tecnologia IntelliCENTER con EtherNet/IP | MCC-BR003 | |
Profilo di prodotto di MCC CENTERLINE 2500 | 2500-PP001 | |
Guida alla scelta di CENTERLINE 2500 | 2500-SG001_ | |
Centri Controllo Motori CENTERLINE® 2100 – Guida alla scelta | 2100-SG003_ | |
Guida alla scelta dei controllori a media tensione CENTERLINE 1500 | 1500-SG001 | |
Centro controllo motori CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER e rete EtherNet/IP | 1500-TD001 | |
Dati tecnici dei centro controllo motori CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER e rete EtherNet/IP | 2100-TD031 | |
Centri controllo motori CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER e rete EtherNet/IP - Manuale di riferimento | MCC-RM001 | |
Manuale d'uso del software IntelliCENTER | MCC-UM002 | |
Tecnica di applicazione di IntelliCENTER Active X | MCC-AT002 |
Versioni del software
- Software IntelliCENTER® Versione 2.0.3 Service Pack 4 (marzo 2010)
Il Service Pack 4 (SP4) può essere applicato unicamente al software IntelliCENTER versione 2.0.3. Fornisce supporto dei relè elettronici di protezione motore E3 Plus serie 193-EC5 con monitoraggio della tensione e della potenza e dei PowerMonitor™ 3000 (versione 4). Fornisce inoltre integrazione mediante DriveExecutive con i convertitori di frequenza PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.
- Software IC Versione 2.0.3 SP4
- Software IC Versione 2.0.3 SP4 Solo ActiveX
- Note di rilascio del software IC [PDF]
- Software IntelliCENTER® Versione 1.4.7 Service Pack 5 (gennaio 2006)
Il Service Pack 5 (SP5) può essere applicato unicamente alla versione software di IntelliCENTER 1.4.7. Risolve un’anomalia nella scrittura dei parametri dei relè elettronici di protezione motore E1+. Risolve inoltre una rara anomalia che comportava la visualizzazione di parametri errati nella visualizzazione Monitor,