Loading

Contattori controllo motore

Offriamo una linea completa di contattori versatili e robusti per applicazioni sia IEC sia NEMA. I nostri contattori IEC consentono un controllo AC e DC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. I nostri contattori NEMA sono rinomati per la loro struttura robusta, la loro affidabilità e la loro prolungata durata elettrica.
Controllo motori
    • Panoramica
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori combinati NEMA
    • Contattori IEC
    • Contattori IEC
    • Contattori NEMA
    • Contattori NEMA
    • Contattori a stato solido
    • Contattori a stato solido
    • Panoramica
    • Sezionatori di carico 194E
    • Sezionatori di carico 194E
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di comando e sezionatori di carico serie 194L
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttori di manovra 1592
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Interruttore di isolamento 1503
    • Panoramica
    • Custodie generiche
    • Custodie generiche
    • Custodie per pulsanti
    • Custodie per pulsanti
    • Panoramica
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
    • Unità di integrazione IntelliCENTER
  • Centri controllo motori a media tensione
    • Panoramica
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC-50 a stato solido
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Controllore della coppia d’avviamento
    • Panoramica
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 a tensione ridotta
    • 1503 a tensione ridotta
    • Panoramica
    • Combinazione IEC
    • Combinazione IEC
    • Combinazione NEMA
    • Combinazione NEMA
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori statici distribuiti ArmorStart
    • Avviatori scatolati
    • Avviatori scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Soft Starter scatolati
    • Avviatori manuali NEMA
    • Avviatori manuali NEMA
    • Sistema di montaggio MCS
    • Sistema di montaggio MCS
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Pannelli di controllo pompa NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori diretti NEMA
    • Avviatori aperti
    • Avviatori aperti
    • Avviatori sotto vuoto
    • Avviatori sotto vuoto
Main Image

Contattori combinati NEMA

I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori IEC

I nostri contattori IEC offrono un controllo AC e DC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Questi contattori possono proteggere gli altri dispositivi offrendo al tempo stesso le prestazioni desiderate.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori NEMA

I nostri contattori per motori sono disponibili nella dimensioni NEMA 00…9, in un design aperto e chiuso per l'avviamento a piena tensione dei motori AC. Possono essere utilizzati anche per carichi di illuminazione e per carichi non del motore. Offriamo anche una serie di contattori NEMA con certificazione marina per molte applicazioni del settore marino e off-shore. Offriamo contattori con sezionatore di alimentazione luci per accendere e spegnere grandi blocchi di luci.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori a stato solido 156-C

I contattori a stato solido serie 156-C completano la nostra linea di relè a stato solido serie 700. I nostri contattori sono progettati senza parti mobili o contatti a rischio di usura. Questa caratteristica può ridurre o eliminare i costi associati alla manutenzione, alla sostituzione delle parti e al tempo di fermo.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori Chevron RightChevron Right