Loading

Contattori IEC

I nostri contattori IEC offrono un controllo AC e DC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Questi contattori possono proteggere gli altri dispositivi offrendo al tempo stesso le prestazioni desiderate.
Contattori controllo motore
  • Contattori combinati
    • Panoramica
    • Grande
    • Grande
    • Standard
    • Standard
    • Mini
    • Mini
    • Contattori di sicurezza
    • Contattori di sicurezza
    • Contattori di commutazione per condensatori
    • Contattori di commutazione per condensatori
    • Panoramica
    • 300 CA
    • 300 CA
    • Uso specifico
    • Uso specifico
    • Passante 500F
    • Passante 500F
    • Collegamento lato linea 500
    • Collegamento lato linea 500
    • Contattori sotto vuoto
    • Contattori sotto vuoto
  • Contattori a semiconduttori
IEC Contactors Family

Contattori di nuova generazione

I contattori della serie 100-E sono disponibili in taglie da 9 a 2650, il che consente di ridurre larghezza e peso e risparmiare spazio sul quadro. Le bobine AC/DC elettroniche universali semplificano la scelta e offrono un notevole risparmio di energia e connessioni dirette ai PLC per i contattori di taglia superiore a 100 A.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori standard IEC

I contattori della serie 100-C offrono risparmio di spazio e alte prestazioni in dispositivi da 9 a 97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per il controllo di motori e altri carichi.

Dettagli prodotti

Main Image

Minicontattori IEC

I nostri minicontattori IEC serie 100-K sono progettati per applicazioni commerciali o industriali leggere in cui lo spazio per il quadro è limitato. Questi dispositivi mini, con un’ampiezza di 45 mm, sono meno profondi e hanno requisiti di profondità del pannello inferiori a quelli dei contattori IEC standard. I minicontattori serie 100-K costituiscono la linea sostitutiva per la famiglia di contattori serie 100-M.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori di sicurezza IEC

I contattori di sicurezza IEC serie 100S/104S forniscono accoppiamento meccanico o a specchio dei contatti fino a 750 A, necessari nei circuiti di feedback per le applicazioni di sicurezza moderne. I contattori di sicurezza serie 100S forniscono isolamento sicuro per carichi di movimento pericolosi, utilizzando il funzionamento speculare. I contatti a specchio offrono un’indicazione affidabile sullo stato aperto o chiuso dei poli di potenza.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori di commutazione per condensatori

I nostri contattori di commutazione per condensatori serie 100Q sono progettati per commutare batterie di condensatori. Gli elementi del resistore montati sulla parte anteriore limitano correnti di spunto elevate di notevole entità. In tal modo è possibile ridurre la sollecitazione esercitata sui contattori e sui condensatori. I contattori sono compatti ed economici e non utilizzano reattori a nucleo d’aria.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contattori IEC Chevron RightChevron Right