Loading

기타 산업용 네트워크

Data Highway Plus, DH-485, 범용 리모트 I/O, SERCOS II 등의 기존 네트워크 애플리케이션에 새 애플리케이션을 유연하게 연결할 수 있는 다양한 기타 산업용 자동화 네트워크를 지원합니다. Encompass™ 파트너 제품을 통해 그 밖의 여러 네트워크에 인섀시(in-chassis) 연결도 가능합니다.
네트워크 보안 및 인프라
  • 섀시 기반 통신 모듈
  • ControlNet 네트워크
  • DeviceNet 네트워크
  • EtherNet/IP 네트워크
  • 게이트웨이 및 연결 장치
  • IO-Link 기술
  • 기타 산업용 네트워크
  • 프로세스 기기 네트워크
Main Image

Data Highway Plus (DH+) 네트워크

Data Highway Plus (DH+) 네트워크는 생산 현장 애플리케이션용 컴퓨터와 컨트롤러 간의 원격 프로그래밍 및 메시징을 지원하기 위해 설계된 로컬 영역 네트워크입니다.

제품 세부 정보

Main Image

범용 리모트 I/O(RIO) 네트워크

당사의 범용 리모트 I/O 링크는 로컬 영역 네트워크로 컨트롤러를 운영자 인터페이스, AC 드라이브 및 DC 드라이브 등 다양한 인텔리전트 장비와 리모트 I/O 섀시에 연결하기 위해 설계되었습니다.

제품 세부 정보

Main Image

SERCOS 인터페이스

SERCOS(시리얼 실시간 통신 시스템)는 모션 컨트롤에 대해 국제적으로 승인된 통신 표준입니다(IEC 61491). 이 통신 네트워크는 소음 저감 광섬유 케이블을 통해 실시간으로 통신되며 표준화된 폐 루프(closed-loop) 데이터의 고속 시리얼 통신용으로 설계되었습니다. SERCOS 드라이브 연결 및 ControlLogix® 컨트롤러용 제어를 제공하는 인터페이스 모션 모듈형 SERCOS를 지원합니다.

제품 세부 정보

Main Image

DH-485 네트워크

당사의 DH‑485 산업용 로컬 영역 네트워크는 생산 현장 애플리케이션용으로 설계되었으며 RS‑485 전송 표준을 사용하고 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 기타 산업용 네트워크 Chevron RightChevron Right